Do bocznego zakończenia modułu nadstawki lub kombinacji szeregowej.
- Nr kat.:
- VX 8618541
- Opis produktu
- Do bocznego zakończenia modułu nadstawki lub kombinacji szeregowej.
- Materiał
- Blacha stalowa 1,5 mm
- Powierzchnia
- Lakierowana, lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
Wysokość: = 200 mm
Głębokość: = 600 mm - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 2,7 kg
- Masa brutto
- 3,42 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177957626
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Opis produktu
- Ściana boczna do modułu nadstawki VX
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi