Moduł nadstawki do VX

Nr kat.: VX 8618500

Jako przestrzeń do zarządzania kablami, do prowadzenia kabli z góry lub do rozdziału energii z systemami szyn zbiorczych nad połączonymi szafami. Seryjny dach z blachy jest stosowany do zamknięcia od góry.

Nr kat.:
VX 8618500
Opis produktu
Jako przestrzeń do zarządzania kablami, do prowadzenia kabli z góry lub do rozdziału energii z systemami szyn zbiorczych nad połączonymi szafami. Seryjny dach z blachy jest stosowany do zamknięcia od góry.
Materiał
Blacha stalowa 1,5 mm
Powierzchnia
Lakierowana, lakier strukturowy
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Moduł ramy
2 osłony przód/tył
8 uchwytów z automatycznym wyrównaniem potencjału
Wraz z zestawem montażowym
Wymiary
Wysokość: 200 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 55
Type rating według UL 50E
Typ 1
Typ 12
Pasujący do
Typ obudowy: VX
Szerokość: = 600 mm
Głębokość: = 600 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
10 kg
Masa brutto
11,52 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177921153
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Opis produktu
VX Moduł nadstawki, do szer.: 600 mm
Atesty
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacja
Instrukcja obsługi