- Nr kat.:
- VX 8618510
- Opis produktu
- Jako przestrzeń do zarządzania kablami, do prowadzenia kabli z góry lub do rozdziału energii z systemami szyn zbiorczych nad połączonymi szafami. Seryjny dach z blachy jest stosowany do zamknięcia od góry.
- Materiał
- Blacha stalowa 1,5 mm
- Powierzchnia
- Lakierowana, lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Moduł ramy
2 osłony przód/tył
8 uchwytów z automatycznym wyrównaniem potencjału
Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Wysokość: 200 mm
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
Szerokość: = 800 mm
Głębokość: = 600 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 12,8 kg
- Masa brutto
- 13,6 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177921146
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Opis produktu
-
VX Moduł nadstawki, do szer.: 800 mm