Do transportu dźwigowego szafy sterowniczej, o ile nie znajdują się już w dostawie.
- Nr kat.:
- SZ 4568500
- Opis produktu
- Do transportu dźwigowego szafy sterowniczej, o ile nie znajdują się już w dostawie.
- Materiał
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Zakres dostawy
- 4 uchwyty transportowe
4 podkładki ząbkowane A 12.5 - Wymiary
- Gwint: M12
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 0,636 kg
- Masa brutto
- 0,68 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177690325
- ETIM 9
- EC002367
- ETIM 8
- EC002367
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Opis produktu
- SZ Uchwyt transportowy, do TS, SE, stal nierdzewna, 1.4301
- Dokumentacja
- Info sheet
- Instrukcja obsługi