Do transportu dźwigowego szaf sterowniczych, z blachą wzmacniającą do podłożenia.
- Nr kat.:
- AX 2509010
- Opis produktu
- Para transportar os armários com talha ou guindaste, com chapa de reforço.
- Zakres dostawy
- Uchwyty transportowe
Blacha wzmacniająca - Wymiary
- Gwint: M12
- Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Pasujący do
- Typ obudowy: AX
AE - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 0,62 kg
- Masa brutto
- 0,66 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73182900
- EAN
- 4028177938298
- ETIM 9
- EC002621
- ETIM 8
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Opis produktu
- AX Uchwyty transportowe
- Atesty
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentacja
- Info sheet