Używasz w swoich wentylatorach filtrujących zwykłych mat filtracyjnych z włókniny?
Jeżeli tak, to pomyśl o wymianie. Nawet wtedy, gdy włóknina jest jeszcze całkiem nowa. Teraz oferujemy maty filtracyjne, które różnią się od klasycznych filtrów z włókniny istotną cechą: fałdami!
To sprawia, że maty filtracyjne fałdowane są znacznie lepsze od konwencjonalnych
Co sprawia, że maty filtracyjne fałdowane są znacznie lepsze od konwencjonalnych?
Powierzchnia maty jest sześciokrotnie większa
Dla porównania: zwykła mata z włókniny ma powierzchnię 299 cm². Mata fałdowana o takiej samej wielkości ma natomiast powierzchnię 1785 cm², czyli sześć razy więcej. W praktyce oznacza to, że zmniejsza się opór, wentylator tłoczy średnio o 40% więcej powietrza i dzięki temu może szybciej odprowadzić ciepło z szafy. To pozwala oszczędzać prąd i wydłużyć żywotność wentylatora.
Mikropory zatrzymują nawet najdrobniejszy pył
Pył, jak wiadomo, jest naturalnym wrogiem komponentów elektrycznych i elektronicznych. Nasze maty filtracyjne fałdowane pod względem materiałów i konstrukcji są zaprojektowane tak, aby zatrzymywały nawet najmniejsze cząstki pyłu. Najmniejsza filtrowana wielkość cząstek wynosi około 0,3 mikrometra. Nawet niektóre wirusy są większe. W praktyce oznacza to, że do szafy sterowniczej wnika znacznie mniej pyłu i zdecydowanie rośnie bezawaryjność komponentów.
Fałdy zbierają więcej pyłu
Duża powierzchnia maty fałdowanej zapewnia znacznie większą zdolność do akumulacji. W praktyce oznacza to, że można wydłużyć terminy konserwacji i jednocześnie obniżyć koszty serwisu. Nie zapominajmy również o tym, że nasze maty filtrujące fałdowane gwarantują ochronę według IP54 lub IP55