Błędy w wymiarowaniu szyn czy obliczeniach ciepła to ryzyko awarii i odpowiedzialności prawnej. Nasz ekspert, Bartosz Kaźmierczyk (Rittal), pokaże Ci, jak przejść przez weryfikację konstrukcji szybko i zgodnie z przepisami.
Co zyskasz uczestnicząc w webinarze?
- 100% pewności podczas odbiorów technicznych -Dowiesz się, jak krok po kroku podejść do wymagań normy PN-EN 61439 i bezbłędnie przeprowadzić weryfikację konstrukcji. Zyskasz twardą wiedzę i gotowe schematy dokumentowania parametrów elektrycznych, dzięki czemu żaden audytor ani inspektor nadzoru nie zakwestionuje Twojego projektu.
- Skrócenie czasu projektowania nawet o 30%
Pokażemy Ci, jak automatyzować powtarzalne i żmudne kalkulacje (takie jak bilans cieplny szafy czy wyliczanie dróg upływu). Zobaczysz, jak wykorzystanie konfiguratora RiPower oraz gotowych makr w Eplan Data Portal pozwala drastycznie przyspieszyć codzienną pracę inżynierską. - Pełną elastyczność i odporność na braki w dostawach - Poznasz otwartą platformę szyn zbiorczych RiLineX, która dzięki technologii adapterów Easy-Fix umożliwia montaż aparatury łączeniowej czołowych producentów (ABB, Siemens, Eaton, Schneider) na ustandaryzowanych elementach systemowych. Dowiesz się, jak swobodnie dobierać komponenty bez konieczności modyfikacji szyn czy gięcia płaskowników miedzianych.
- Bezpieczeństwo finansowe i brak kosztownych poprawek - Przeanalizujemy 5 najczęstszych błędów projektowych (m.in. złe wymiarowanie przewodów czy nieprawidłowe momenty dokręceń), które generują największe straty na etapie prefabrykacji lub na obiekcie. Dowiesz się, jak eliminować ryzyko reklamacji zanim rozdzielnica trafi na halę montażową.