Szafy szeregowe często wykorzystuje się także w konfiguracjach pojedynczych. Przy wyborze kolejnej większej obudowy kompaktowej często decyzja, że potrzebna jest większa szafa i wybierane są pojedyczne szafy szeregowe VX25, bo nie wszystkie zalety szafy pojedynczej VX SE są dobrze znane:
Szybkość
Ściany boczne i dach są uformowane co obniża koszty podczas zamawiania oraz przyspiesza montaż
Brak szczelin między dachem, ścianą boczną i ramą nie pozwala na osadzanie się brudu, a to dodatkowa ochrona, szczególnie w wymagającym otoczeniu.
Bezpieczeństwo
Wysoki stopień ochrony do IP 66/NEMA 4/4X oraz NEMA 3R umożliwiają szersze zastosowanie szaf VX SE.
Ponadto szafa VX SE zapewnia ochronę przed uderzeniami IK 10 i atest UL.
Przemyślana konstrukcja zapewnia elektryczne połączenie ścian bocznych, dachu i ramy szafy, przez co nie ma potrzeby dodatkowego uziemienia.
Nie jest również potrzebne dodatkowe uziemienie także w przypadku zastosowania klimatyzatorów Rittal i wentylatorów filtrujących Rittal w tylnej ścianie.
Dodatkowo szafa VX SE ma dobre właściwości EMC.
Prostota
Model szafy VX SE o szerokości do 1800 mm może zastąpić kombinacje szeregową aż do trzech szaf.
Poza niższymi kosztami zamawiania i montażu wynikają z tego także poniższe korzyści:
- Brak uszczelki
- Brak akcesoriów do ustawienia szeregowego
- Brak maskownicy do płyty montażowej
- Tylko jeden cokół, także w szafach o dużej szerokości
Zintegrowane płyty kołnierzowe w podłodze bardzo ułatwiają wprowadzanie kabli do szaf, która charakteryzuje się wysokim poziomem szczelności IP 66/NEMA 4 i 4X.
Szyna adapterowa VX pozwala na pełne wykorzystanie wszystkich akcesoriów do zabudowy wewnętrznej szaf VX25 w szafie VX SE, jak np. szyny systemowe chassis i systemy szyn.
Kompatybilność podłogi VX SE pozwala na zabudowę z wykorzystaniem akcesoriów z systemu szaf VX25, jak np. szyny wsporcze do kabli lub płyty podłogi.
Duży otwór w stabilnej ramie podłogowej ułatwia wprowadzenie kabli.
Wszechstronność
Pojedyncza szafa VX SE może być stosowana w każdych warunkach otoczenia.
Wysokie stopnie ochrony do IP 66/NEMA 4 lub 4X, duża różnorodność wymiarów oraz różne warianty materiałowe sprawiają, że VX SE jest idealną szafą do wielu zastosowań.
Głębokości 300 mm idealnie nadają się np. do zastosowań w ciasnych przestrzeniach, np. w technologii budowlanej
Wszystkie szafy standardowe są dostępne od ręki z magazynu.