eCl@ss
eCl@ss по аналогии с ETIM служит для описания продукции в заданной форме. Эта форма описания состоит из классов. Классы представляют собой "ячейки", по которым могут быть рассортированы продукты и которые точно соответствуют этим продуктам. В отличие от ETIM, eCl@ss ориентирован на использовании в Промышленности 4.0 и поэтому является партнером AutomationML, стандартом обмена данных между инжиниринговыми системами.
Ниже в качестве примера рассмотрим класс 27-18-01-01 - распределительный шкаф (Electrical cabinet). Данный класс содержит такие свойства eCl@ss, как "количество дверей", "возможность напольного монтажа", "степень защиты (IP)" и "способность отдачи тепловых потерь [Pve]".
Помимо полного перевода на английский и немецкий языки, также доступны частичные переводы на французский, турецкий, китайский, испанский, чешский, португальский и прочие языки.
eCl@ss был разработан для использования в различных CAx-системах. Благодаря большой глубине информации и единой структуре даных, данная классификация подходит для любых автоматизированных систем от проектирования до производства. Компания Rittal является активным членом eCl@ss в рамках группы Cross Expert Group CAx.
Пример: BMEcat 2005, модель классификации eCl@ss 8