Онлайн вебинары
Тема: Система контроля CMC III
Дата: 02 марта 2021 г. (вторник)
Время: 10:00 – 11:00 МСК
На вебинаре Вы узнаете:
- Какие основные физические параметры необходимо контролировать в IT-инфраструктуре
- Как строится система CMC III, какие существуют возможности и ограничения
- Каким образом обеспечивается контроль доступа в IT-шкафы и стойки с помощью CMC III
- Как производится интеграция системы CMC III с системами верхнего уровня
_________________________________________
Тема: Решения Rittal для интерфейса "человек-машина"
Дата: 23 марта 2021 г. (вторник)
Время: 10:00 – 11:00 МСК
На вебинаре Вы узнаете:
- Что представляет собой система пультов TopPult и какие новые решения появились в этой системе за последние месяцы
- Какие изменения произошли в сериях корпусов для ПК и промышленных рабочих станций
- Как правильно выбрать корпус командной панели под конкретную модель устройства управления
- Основные принципы выбора системы несущих рычагов для монтажа командной панели
_________________________________________
Тема: Шинная система RiLine Compact
Дата: 30 марта 2021 г. (вторник)
Время: 10:00 – 11:00 МСК
На вебинаре Вы узнаете:
- Из каких компонентов состоит система RiLine Compact
- В чем заключаются преимущества RiLine Compact перед другими шинными системами
- С каким активным оборудованием сторонних производителей совместима эта система
- Как работает конфигуратор RiLine Compact
*Заполняя форму по кнопке «Регистрация», Вы даете свое согласие на обработку персональных данных.