Поверхности plus

Расширенный метод тестирования в Rittal

Благодаря расширенному методу тестирования – поверхности plus – материалы корпусов подвергаются системному испытанию. Это означает, что все изделие, а не только его отдельные части, проверяется на соответствие необходимой области применения.

  • Производится учет геометрических форм
  • Проверка производится с использованием реальных средств и условий
  • Оптимальный выбор и сочетание материалов
  • Метод проверки степени защиты от коррозии (с ориентацией на компоненты и конструкцию)

 

При тестировании на защиту от коррозии, учитываются условия условия окружающей среды. Например, показатели коррозии для низколегированной стали:

  Средние степени коррозии в мкм/год
  Северное море Средиземное море Персидский залив
Атмосфера 50-70    
Область с брызгами воды 140 140 190
Область с попеременным погружением 80 50 50
Область малой воды 210 160 130
Область с длительным полным погружением 30 40 40
Морское дно 20    
  • Метод тестирования на защиту от коррозии

    • согласно действующим предписаниям, например, EN, IEC, ASTM

    Преимущество: единый масштаб
    Недостаток: ориентация только на компоненты (например, только листовая сталь)

  • Расширенный метод тестирования (Rittal)

    • Системное испытание(все изделие вместо отдельных компонентов)
    • Также учитываются особенности геометрии (кромки, зазоры, и т.д.)
    • Тестирование с использованием реальных средств

    Преимущество: практическая направленность, оптимальный выбор и сочетание материалов в соответствующей области применения (сталь с покрытием, нержавеющая сталь, алюминий, цинк)

  • Конструктивная защита от коррозии

    • Предотвращение возникновения зазоров и их уплотнение
    • Правильный выбор материалов
    • По возможности использование органических покрытий