Индивидуальные решения HEITEC: Ж/Д транспорт

2017-10-31. В тесном сотрудничестве с клиентом (поставщиком электроники для железнодорожной техники) компания HEITEC разработала универсальное корпусное и системное решение для различных применений в подвижных составах.

Благодаря модульной конструкции можно подобрать подходящее решение для каждой конкретной задачи, в том числе без труда создавать специальные конфигурации на заказ.

Для создания максимально гибкого решения была выбрана универсальная линейка крейтов HeiPac Vario в сочетании со специальными компонентами.

При выборе ширины модулей клиент намеренно отдал предпочтение форм-фактору 40HP, чтобы в 19-дюймовый шкаф можно было установить два крейта рядом друг с другом. Для решения этой задачи компания HEITEC разработала специальный адаптерный комплект для соединения крейтов и размещения в 19″ шкафу. Естественно, в стойке можно разместить и один крейт шириной 40HP, для чего, в свою очередь, используется комплект адаптеров. Крейты также доступны в конфигурации для настенного монтажа.

Специалисты HEITEC, в том числе, разработали направляющую для карт под модули дисководов на 4,4 дюйма и гибридную кросс-плату CPCI. В дополнение к двум слотам для блоков питания (PSU) на кросс-плате имеются также слоты CPCI, CPCI Serial и стандартные слоты PCI, в очередной раз демонстрирующие универсальность системы. Еще одной особенностью кросс-платы является специфический интерфейс управления системой.

В железнодорожных системах, а также промышленных приложениях в целом, комплектация оборудования — и, соответственно, тепловыделение — может сильно различаться. Для гибкой адаптации к различным условиям применения для крейтов предусмотрен опциональный комплект вентиляции в различных вариантах производительности, способный работать в диапазоне температур от –20°C до +70°C.

Для этой компактной, легко конфигурируемой системы была предложена особая концепция логистики, позволяющая оптимально использовать гибкие возможности решения. Форма поставки модифицируется в соответствии с запросом, упрощая для заказчика применение необходимой конфигурации.

Краткое техническое описание:

  • Крейт HeiPac со специальными компонентами
  • Гибридная кросс-плата CPCI (PSU, CPCI, CPCI Serial и стандартные слоты PCI с адаптером)
  • Г x Ш x В: 240 мм x 40HP x 4U
  • Опционально: вентиляционный комплект с двумя вентиляторами, соответствующий необходимому уровню производительности (диапазон температур от –20°C до +70°C)
  • Опционально: комплект адаптеров для соединения двух крейтов 40HP в 19″ стойке
  • Опционально: комплект адаптеров для размещения одного крейта 40HP в 19″ стойке

Преимущества для клиента:

  • Гибкая система крейтов для различных приложений
  • Компактный крейт со специальными возможностями расширения
  • Универсальная гибкая концепция вентиляции с комплектами разного уровня производительности, в зависимости от требуемой конфигурации
  • Интеграция специального интерфейса системы управления на кросс-плате
  • Различные варианты монтажа
  • Специальная концепция логистики для заказчика с различными вариантами поставок
  • Экономичное системное решение