Liquid Cooling Package DX
идеально для малых и средних предприятий

Показать видео
slide left slide right


Преимущества

  • Максимальная энергоэффективность благодаря технологии вентиляторов ЕС и IT-ориентированного управления
  • Низкое энергопотребление вентиляторов благодаря малым потерям воздушного напора
  • Регулировка температуры подаваемого на сервера воздуха
  • Благодаря компрессору с регулировкой числа оборотов, мощность охлаждения оптимально адаптируется к фактическим потребностям

  • Резервирование датчиков температуры, интегрированных в воздушный поток, в серийном исполнении
  • Тепловая энергия передается окружающей среде в месте установки конденсатора, повышения температуры в помещении со стойками не происходит
  • Идеальное решение для охлаждения малых и средних IT-инсталляций

  • Увлажнитель, обогреватель или насос для конденсата по запросу
  • Более высокая мощность охлаждения по запросу
  • Удобное обслуживание LCP DX благодаря разделению охлаждения и серверной стойки

Функции

Принцип работы LCP Rack DX:

LCP всасывает воздух сбоку с задней стороны серверного шкафа, охлаждает при помощи высокопроизводительного компактного теплообменника и выдувает охлажденный воздух сбоку в переднюю часть серверного шкафа.

Принцип работы LCP Inline DX:

LCP для установки внутри ряда шкафов. Теплый воздух всасывается из помещения или горячего коридора через заднюю сторону агрегата, охлаждается при помощи высокопроизводительного компактного теплообменника, а после охлаждения выдувается спереди в холодный коридор.

LCP Rack DX

Монтаж в линейку шкафовзаподлицо/Rack DX
Охлаждающая жидкостьR410a
Арт. №3311.4103311.420
Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц380 В AC, 3~, 50
480 В AC, 3~, 60
Размеры мм (Ш x В x Г)300 x 2000 x 1000300 x 2000 x 1200
Кол-во вентиляторов4
Мощность воздушного потока вентиляторов4800 м³/ч
Мощность охлаждения12 кВт
Рабочий цикл %100
Тип подключения (электрического)Клемма подключения
Замена вентиляторов в процессе работы
EC-вентиляторы
ЦветRAL 7035
Другие цвета по запросу
Регулирование температурыБесступенчатое регулирование вентиляторов
Компрессор с инверторным управлением
Комплектующие
Конденсаторный блок3311.360
SNMP-карта3311.320

LCP Inline DX

Монтаж в линейку шкафовзаподлицо/Inline DX
Охлаждающая жидкостьR410a
Арт. №3311.4303311.440
Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц380 В AC, 3~, 50
480 В AC, 3~, 60
Размеры мм (Ш x В x Г)300 x 2000 x 1000300 x 2000 x 1200
Кол-во вентиляторов4
Мощность воздушного потока вентиляторов4800 м³/ч
Мощность охлаждения12 кВт
Рабочий цикл %100
Тип подключения (электрического)Клемма подключения
Замена вентиляторов в процессе работы
EC-вентиляторы
ЦветRAL 7035
Другие цвета по запросу
Регулирование температурыБесступенчатое регулирование вентиляторов
Компрессор с инверторным управлением
Комплектующие
Конденсаторный блок3311.360
SNMP-карта3311.320

Комплектующие для LCP DX

Конденсаторный блок

Конденсаторный блок необходим для эксплуатации LCP на базе хладагента и содержит внешний конденсатор и вентилятор. Трубопроводы, соединяющие LCP DX и конденсатор, не включены в комплект поставки.
Хладагент: R410a

  • Для LCP DX 3311.410, 3311.420, 3311.430, 3311.440
  • Кол-во: 1 шт.
  • Арт. № 3311.360

SNMP-карта

SNMP-карта в качестве аксессуара для подключения к локальной сети агрегатов LCP Rack/Inline DX.

  • Для LCP DX 3311.410, 3311.420, 3311.430, 3311.440
  • Кол-во: 1 шт.
  • Арт. № 3311.320