- ГЛАВНАЯ
-
Продукция
- Корпуса
- Компактные корпуса
- Компактный распределительный шкаф
- Системы шкафов
- IT-системы шкафов
- IT-корпуса
- Системы пультов/системы шкафов для ПК/промышленные рабочие станции
- Командные панели/ Несущие рычаги/ Системы стоек
- Hygienic Design
- Нержавеющая сталь
- Специальные применения
- Электронные крейты и корпуса
- Корпуса Outdoor
- Новинки
- AX. KX.
- VX25. Новая система крупногабаритных шкафов
- Система цоколей VX
- Несущий профиль, с регулировкой высоты
- Монтаж системы Ri4Power
- RiLine Compact
- Интегрированное решение Blue e+
- Холодильные агрегаты Blue e+ и IoT-интерфейс
- Чиллеры Blue e+
- Проверка эффективности Rittal / Сервисная проверка Rittal
- Обработка токовых шин CW 120
- Центр резки Secarex AC 18
- LCP DX 35 кВт (CW/DX)
- Secure Edge Data Center (защищенный периферийный ЦОД)
- Корпуса
-
О компании
-
Проекты
-
Поддержка
-
Для партнеров
Системы ИБП Rittal ABB
• Оптимальная интеграция систем ИБП ABB в решение для IT-инфраструктуры Rittal RiMatrix
• Полная серия шкафов для батарей для модульных ИБП в корпусе шкафа Rittal TS 8
• Широкий спектр конфигураций батарей
• Оптимальные решения для различных требований ко времени автономной работы
Техника – простые, модульные решения
Техника – простые, модульные решения для бесперебойного питания
Критические нагрузки должны быть защищены с помощью самой лучшей концепции ИБП.
ИБП ABB обеспечивают оптимальную бесперебойную работу и минимальные эксплуатационные затраты (TCO) и поддерживают концепцию полного резервирования.
Каждый модуль содержит необходимое аппаратное и программное обеспечение, которое необходимо для автономной работы. Все критические компоненты находятся внутри модуля, таким образом наличие слабых мест исключается.
ABB называет такой подход децентрализованной параллельной архитектурой (DPA™).
"Только архитектура с полным резервированием, например, DPA позволяет производить замену модуля в процессе работы."
ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ
• Системы ИБП с резервированием – модули ИБП заменяются в процессе работы
• Надежная масштабируемость ИБП
• Повышенная надежность благодаря отсутствию "общей точки отказа"
• Использование лучшей топологии – полностью автономные модули ИБП
• Передовая технология модулей благодаря малому весу и компактному дизайну
НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ
• Оптимизация инвестиций – "плати по мере роста"
• Оптимизация мощности батарей – малое энергопотребление, высокая эффективность
• Компактность – высокая плотность энергии
• Высокая производительность и отказоустойчивость благодаря двойному преобразованию
• Малые затраты на установку и обслуживание благодаря стандартизированной концепции сервиса
ПОДХОДЯЩИЕ МОДЕЛИ
• Индивидуальные решения – с встроенными батареями или без них
• Модульные 19" решения поставляются со склада
• Модульные решения средних и высоких мощностей для ЦОД
• Подходящие шкафы для батарей для расширенного времени автономной работы
• Интеллектуальный контроль электропитания
DPA UPSCALE RI
Диапазон мощности системы:
10 кВт – 80 кВт
Номинальная мощность модуля ИБП:
10/20 кВт
Номинальная мощность шкафа ИБП:
10/20/40/80 кВт
Выходной коэффициент мощности ИБП: 1,0
Макс. количество включаемых в параллель шкафов:
1 корпус
Макс. количество включаемых в параллель модулей
в шкафах: 4 модуля
Прокладка кабеля: 3 ф. + N + PE
Тип ИБП: модульный (DPA)
Топология сети:
Двойное преобразование (online)
Возможны изменения в технических характеристиках.
DPA UPSCALE ST TS 8
Диапазон мощности системы:
10 кВт – 200 кВт
Номинальная мощность модуля ИБП:
10/20 кВт
Номинальная мощность шкафа ИБП:
80/60/120/200 кВт
Выходной коэффициент мощности ИБП: 1,0
Макс. количество включаемых в параллель шкафов:
1 шкаф
Макс. количество включаемых в параллель модулей
в шкафах: 10 модуля
Прокладка кабеля: 3 ф. + N + PE
Тип ИБП: модульный (DPA)
Топология сети:
Двойное преобразование (online)
CONCEPTPOWER DPA TS 8
Диапазон мощности системы:
30 кВА – 1500 кВА
Номинальная мощность модуля ИБП:
30/40/50 кВА
Номинальная мощность шкафа ИБП:
50/150/250 кВА
Выходной коэффициент мощности ИБП: 0,8
Макс. количество включаемых в параллель шкафов:
до 6 шкафов
Макс. количество включаемых в параллель модулей
в шкафах: 30 модуля
Прокладка кабеля: 3 ф. + N + PE
Тип ИБП: модульный (DPA)
Топология сети:
Двойное преобразование (online)