Продукция

category

Боковые стенки для закрытия линеек шкафов сбоку, перегородки для функционального разделения отдельных зон, блокировка силовым разъединителем согласно предписанию UL, краска для подкрашивания или восстановления.

Стенки

Боковые стенки

С помощью различных видов боковых стенок можно закрыть открытые стороны линеек шкафов и IT-стоек, в зависимости от требований по степени защиты или по монтажу без инструментов.

Стенки

Комплектующие для боковых стенок

Держатель боковой или задней стенки для дополнительной фиксации тяжелых компонентов, боковые стенки на шарнирах с углом открытия 180° и внутренняя блокировка являются дополнительными опциями.

Стенки

Разделительные перегородки

Ряд шкафов может быть разбит на несколько зон при помощи перегородки.. В сочетании с системами замков возможна реализация различных концепций доступа в шкафы. Перегородки для модульных панелей оснащаются стандартными разъемами.

Стенки

Кожух разъединителя

Блокировка двери шкафов согласно UL в соответствии с предписаниями для США. Кожух разъединителя в комбинации с исполнительным механизмом, блокировкой соседней двери, сдвижной штангой удовлетворяет требованиям UL 508 A.

Стенки

Защитный кожух с дверью для VX

Защитный кожух с дверью для защиты и облицовки разъемов или других компонентов

Стенки

Защитный кожух с дверью для TS

Защитная панель с дверью для TS, для защиты и облицовки разъемов или других компонентов.

Стенки

Краска

Для подкрашивания или восстановления поверхностей с порошковым покрытием и окраской, сушка на воздухе.