Продукция

category

Разнообразная программа комплектующих для внутреннего монтажа шкафов и IT-стоек, например, монтажные панели, системы шин, крепежные элементы, приборные полки, светильники, ЭМС, заземление, блоки розеток.

Внутренний монтаж

Монтажные панели

Монтажные панели в качестве дополнения к корпусам и шкафам без монтажной панели в комплекте поставки. Секционные монтажные панели для систем шкафов Rittal обеспечивают дополнительные возможности по ширине, высоте и глубине.

Внутренний монтаж

Системы шин

С помощью систем шин можно обеспечить крепление в любой точке внутри каркаса. Дополнительные уровни монтажа, различные функции, например, несущие шины или C-образные профильные шины – индивидуальный монтаж не имеет границ.

Внутренний монтаж

Крепежные элементы

Разнообразные крепежные комплектующие, например, закладные гайки, скользящие гайки, винты и различные монтажные элементы для компактного и эффективного монтажа шкафа.

Внутренний монтаж

Приборные полки

Возможно организация мест хранения на раме шкафа или на 19" плоскости. Телескопические направляющие и ручки дополняют программу приборных полок, которые используются в IT-стойках, шкафах для серверов, настенных распределителях и промышленных шкафах и...

Внутренний монтаж

ЭМС

Защита стандартного распределительного шкафа от электрических, магнитных или электромагнитных полей может быть расширена с помощью комплектующих. Мерами является улучшение экранирования за счет оптимального выравнивания потенциалов или оптимальное...

Внутренний монтаж

Внутренний монтаж для сейсмоопасных зон

Комплектующие для систем шкафов для применения в сейсмоопасных зонах 1, 2, 3 и/или 4 согл. Telcordia GR 63-CORE.

Внутренний монтаж

Заземление

Материал для заземления для создания надежного контакта для соответствия предписаниям VDE и предписаниям по НКУ. Отдельные провода заземления или готовые системы для шкафов для заземления на каркас шкафа или на шину заземления.