Učinkovitost vzdolž celotne linije

Naša ekipa strokovnjakov je pripravljena razpravljati o vaših zahtevah in razviti rešitve po meri.

Strokovno znanje o sistemih na področju tirov, predorov, stavb in digitalnih platform

Rešitve za železniško industrijo

Digitalizacija spreminja svet in tudi železniško industrijo. Je eden od odločilnih dejavnikov, ki bo prispeval k večji zanesljivosti, točnosti in učinkovitosti železniških storitev v prihodnosti.

Zato morajo imeti inovativne sistemske rešitve in modularne infrastrukture osrednjo vlogo. Teme, kot so napredni komunikacijski sistemi, harmonizacija evropskih sistemov za upravljanje železniškega prometa in avtonomne storitve, niso samo sanje prihodnosti, ampak so zelo resnične težave za železniške operaterje povsod po svetu.

Cilj, ki si ga je zadala Evropska komisija, je širitev evropskega železniškega omrežja za visoke hitrosti, ki naj bi bilo končano do leta 2050. Dolžina celotnega omrežja se bo takrat skoraj potrojila s trenutnih 11.000 km na skoraj 32.000 km. Kitajska je v zadnjih letih že postavila impresivne standarde z znatnimi naložbami v posodobitev in digitalizacijo svojih železniških sistemov. Uspešna implementacija inovativnih tehnologij, kot so vlaki za visoke hitrosti, digitalna signalizacija, samodejni nadzor vlakov in napredni komunikacijski sistemi, je močno povečala učinkovitost in zmogljivosti železniškega sistema.

Sistemsko znanje na področju tirov, predorov, stavb in digitalnih platform

Rešitve za železniško industrijo

Sistemske rešitve po meri za maksimalno obratovalno zanesljivost – z železniško tehnologijo Rittal.

Železniške tehnologije prihodnosti: prehod na digitalno in trajnostno infrastrukturo

Eden od odločilnih elementov digitalne preobrazbe je posodobitev železniških postaj, kjer nas čaka reševanje različnih infrastrukturnih izzivov. Integracija informacijskega modeliranja zgradb (BIM) bo v kombinaciji z digitalnimi tehnologijami omogočila bistveno boljšo kakovost pri načrtovanju, realizaciji in upravljanju infrastruktur železniškega sistema. Uvedba BIM metod ne olajša samo poti v digitalno prihodnost gradnje železnic, ampak tudi utrjuje temelje za sodobno in učinkovito infrastrukturo.

Vedno večja trajnostna osredotočenost v obliki zmanjšanega ogljičnega odtisa in potrebnega zmanjšanja porabe energije še povečuje pritisk za izvajanje posodobitev teh procesov na način, ki je usmerjen v prihodnost in omogoča učinkovito porabo virov.

Železniške aplikacije zahtevajo infrastrukturo, ki zagotavlja dolgotrajno delovanje brez težav. Pogoji okolice so lahko zelo škodljivi za številne aplikacije na prostem, če niso ustrezno zaščiteni. Kljub temu, da železniška omrežja delno še vedno temeljijo na zastarelih tehnologijah, so storitve ponekod že bile posodobljene na digitalno platformo.

Rittal kot izkušen in zanesljiv partner sledi celovitemu pristopu za železniške tehnologije. Ponudba podjetja Rittal zagotavlja nemoten prehod v prihodnost, a hkrati podpira dolgoročno sožitje tako v prihodnost usmerjenih kot starih tehnologij. Poleg tega Rittal stoji na strani svojih strank v celotnem procesu načrtovanja od začetnega razvoja do globalno dostopnih vzdrževalnih storitev po vzpostavitvi sistema.

Prilagodljiva ponudba predstavlja inteligentno sistemsko arhitekturo, ki vključuje tehnologije ohišij in napajalne sisteme, učinkovite sisteme klimatizacije in IT infrastrukturo, z zagotavljanjem odličnih dolgoročnih storitev. Od predhodno konfiguriranih rešitev za glavne nizkonapetostne napajalne sisteme do modularnih rešitev v zabojnikih, Rittal ponuja široko ponudbo izdelkov, prilagojenih potrebam železniške industrije. Ne samo to: Rittal dobavlja tudi robustna velika ohišja v različicah za zunanjo uporabo, ki zagotavljajo zaščito pred vandalizmom in so primerna za uporabo v vseh podnebnih območjih.

Rittal RailwayCube je dobro zasnovana rešitev na ključ za kritično železniško infrastrukturo – robustna, varna in pripravljena za uporabo. Ne glede na to, ali se uporablja za namestitev napajalnih sistemov, signalne tehnologije ali krmilnih sistemov, RailwayCube ponuja maksimalno zaščito tudi v ekstremnih pogojih, zahvaljujoč stopnji zaščite IP55, integrirani zaščiti pred strelo in odpornosti proti vlomu do RC4.

Prikaži izdelek

Zanesljivost se začne z ohišjem. Železniški sistemi zahtevajo najvišje standarde tehnologije, varnosti in razpoložljivosti – in Rittal ponuja pravo rešitev: zunanja ohišja CS Toptec so namensko izdelana za uporabo vzdolž železniških prog, v signalnih sistemih in krmilnih omaricah.

Prikaži izdelek

Pričakovanja industrije glede hitrega in učinkovitega prehoda na digitalne železnice so zelo visoka. Vzpostavitev digitalnih signalnih omaric in standarda Future Rail Mobile Communication System (FRMCS) je temeljni korak k opremljanju železniške tehnologije za prihodnost. Digitalne signalne omarice omogočajo natančno upravljanje železniškega prometa in obljubljajo izboljšano prilagodljivost. Tehnologija FRMCS zagotavlja brezhibno interakcijo med vlaki in infrastrukturo ob progi. Evropski sistem za nadzor vlakov (ETCS) in samodejno delovanje vlakov (ATO) pa izboljšujeta varnost in učinkovitost železniških storitev.

Takšni sistemi železniške tehnologije so odvisni od visoko razvitih IT rešitev za zagotavljanje enostavne integracije v obstoječe infrastrukture, hitro obdelavo doslednih podatkov in minimalne čase zakasnitve.

Progresivne rešitve lahko prispevajo k zmanjšanju zapletenosti vzpostavitve, hkrati pa izboljšajo učinkovitost takšnih tehnologij.

Rittal se je odzval izzivu vzpostavitve preglednih in popolnih podatkovnih verig s številnimi lastnimi programskimi rešitvami. Ti vključujejo konfigurator RiPanel in žepno različico digitalnega načrta ožičenja Rittal ePOCKET za dokumentacijo nameščenih rešitev.

Vzporedno s tem ponudnik programske Eplan – podružnica podjetja Rittal – tlakuje pot do popolnoma integrirane digitalizacije. To obravnava celotno procesno verigo, od razvoja in digitalne proizvodnje do zagotavljanja najnovejših podatkov za podporo servisnim in vzdrževalnim delom.

Posodobitev železniških postaj prinaša številne infrastrukturne izzive. Oblikovanje digitalnega modela zgradb (BIM) načrtovalcem in razvijalcem omogoča, da vizualizirajo svoje načrte za zgradbe in druge infrastrukture s pomočjo digitalnega modela. Obsežni in podrobni podatki o modelu prav tako omogočajo učinkovito spremljanje porabe energije in predvidljivo simulacijo energetske učinkovitosti objektov. BIM omogoča prepoznavanje in odpravo morebitnih težav v zgodnji fazi ter tako služi za zmanjšanje napak, preprečevanje zamud in zmanjšanje stroškov projekta. Možnost deljenja in posodabljanja podatkov v realnem času izboljša sodelovanje med projektnimi partnerji in poveča učinkovitost v celotni fazi gradnje. Z dolgoročnejšega vidika metode BIM omogočajo natančnejše načrtovanje vzdrževalnih del in nadomestnih naložb ter vzpostavljajo izboljšano osnovo za prihodnje načrtovanje.

Rittal ponuja modularno IT infrastrukturo za varno namestitev strežnikov in drugih IT sistemov. Ponudba podjetja Rittal vključuje tudi robustna stojala in ohišja ter pametne in trajnostne rešitve za klimatizacijo Blue e+. Hladilne enote Blue e+ uporabljajo hladilno sredstvo z vrednostjo GWP (potencial globalnega segrevanja) pod 650, kar je pribl. 56 odstotkov manj kot pri primerljivih hladilnih enotah. Infrastrukturne rešitve podjetja Rittal so izjemno prilagodljive zaradi modularnega sistemskega koncepta in so na voljo v različnih formatih CAD, združljivih z BIM (IFC, Revit in drugi). Eplan ponuja dodatne programske rešitve za načrtovanje in dokumentacijo. Skupaj podpirajo neovirano uporabo BIM-a in tako optimizirajo načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje železniških postaj. To pomeni učinkovitejše operativne procese in izboljšano uporabniško izkušnjo.

Železniška industrija igra pomembno vlogo s poudarkom na bolj ekološki in trajnostni mobilnosti. To zahteva razvoj trajnostnih rešitev za pokrivanje naraščajočih potreb po energiji, a hkrati z zmanjševanjem vpliva na okolje. Eden od izzivov je oblikovati elektronske sisteme tako, da izpolnjujejo zahteve trajnostne železniške infrastrukture. To vključuje uporabo obnovljivih virov energije za oskrbo z električno energijo ter razvoj sistemov za spremljanje in optimizacijo energetske učinkovitosti.

Rittal ponuja v prihodnost usmerjeno rešitev za sodobno in učinkovito distribucijo energije v obliki svojega RiLineX sistema zbiralnih sponk. Prednosti vključujejo bolj enostavno načrtovanje projekta, hitro montažo in optimalno zaščito pred nevarnostjo.

Z inteligentnim in učinkovitim sistemom hladilnih enot Blue e+ , Rittal svojim strankam ponuja tudi globalno edinstvene rešitve za nadzor klimatizacije, ki zmanjšujejo porabo energije in tako zmanjšujejo emisije ogljika. Tehnologijo Blue e+ hkrati odlikujeta visoka zanesljivost in razpoložljivost z uporabo robustnih komponent z dolgo življenjsko dobo.

Varnost je nujna v železniškem sektorju: varna infrastruktura železniškega omrežja s pomožnimi sistemi je zato absolutno obvezna. Glede na rast števila potnikov in vse bolj očiten prehod s ceste na železnico za prevoz blaga, je hitra in trajnostna širitev železniškega omrežja ključnega pomena. EU načrtuje zmanjšanje emisij, povezanih s prometom, za 90 odstotkov do leta 2050. Eden od načinov za dosego tega cilja je podvojitev količine tovornega prometa po železnici. Globalni akterji med sistemskimi dobavitelji so pozvani, da svoje projekte zasnujejo na trajnih rešitvah in standardih ter prisluhnejo zahtevam najrazličnejših železniških operaterjev.

Mednarodni certifikati podjetju Rittal omogočajo, da vsemu sveti ponudi standardizirano industrijsko kakovost in enako visoko stopnjo storitev. Rittal izdelki so trajnostni in zasnovani za dolgo življenjsko dobo. Pooblaščeni laboratorij izvaja redna testiranja, da lahko svojim strankam zagotovimo izdelke najvišje kakovosti.

Z digitalnim žepom za načrte ožičenja Rittal ePocket je vaša dokumentacija o opremi in sistemih vedno posodobljena. Poleg tega je do nje mogoče dostopati neposredno iz katere koli naprave, kadar koli in kjer koli.

Naše reference

Schweizer Südostbahn AG

Podatkovni center prihodnosti z visoko razpoložljivostjo

Točnost vlakov ima najvišjo prioriteto za Schweizerische Südostbahn. Za to je bistvenega pomena popolnoma zanesljivo delovanje informacijske tehnologije.