Inteligentni modularni sistem je sestavljen iz ohišja in hladilne enote in vam ponuja številne možnosti za konfiguracijo po meri izdelanih rešitev za zunanjo uporabo. Povezovalna ohišja CS Toptec ponujajo še več prilagodljivih možnosti. Enostavno združite ohišje z dvojnimi stenami v sistem, ki je popolnoma prilagojen vašim posebnim zahtevam. Izkoristite prednosti enotne zasnove in odlične združljivosti ter hitre dostave v 24/48 urah in uživajte v priročnosti nakupovanja od enega dobavitelja za vse vaše potrebe – za vsako področje uporabe in za vsako podnebje.
Rittal je sinonim za vrhunsko kakovost, vzdržljivost in zanesljivost pri izdelavi ohišij. In to še posebej velja za segment izdelkov za zunanjo uporabo. Naš glavni cilj je največja zaščita vaše električne opreme in komponent, ne glede na zahtevnost okolja.. Ekstremne temperature, UV sevanje, agresivne snovi, močan veter, prah ali vlaga: ohišja Rittal zdržijo tudi najtežje pogoje.
Prava rešitev za vsako okolje
Izbira je vaša: konfigurirajte ohišje, prilagojeno vašim posebnim zahtevam, in vključite individualno ponudbo standardnih možnosti, na primer posebnih plošč ohišja, hladilnih enot, prezračevalnih odprtin, ključavnic ali celo grelnikov. Vse za zaščito vaših komponent – na vsakem področju.
Na Rittal se lahko zanesete, da vam bo pomagal v miru načrtovati in upravljati svoje aplikacije:
- Popolna prilagodljivost z izbiro različnih ohišij – po želji tudi povezovalnih
 - Hitra vzpostavitev na vseh področjih z inteligentno kombinacijo ohišja in klimatizacije
 - Robustna ohišja za popolnoma varno delovanje tudi v najtežjih okoljih
 - Močno znižani stroški porabe energije, največja razpoložljivost sistema in še daljša življenjska doba
 
Serijske Rittal rešitve za zunanjo uporabo – 6 glavnih razlogov, da je vaše ohišje z opremo varno in zaščiteno v vseh okoljih
Izbirajte iz obsežne ponudbe standardnih modularnih izdelkov, vključno z rešitvami za nadzor klimatizacije. Kombinirajte serijske komponente in prilagodite konfiguracijo ohišja svojim lastnim potrebam. Poleg tega izkoristite prednosti enostavnega postopka nakupa z dostavo v 24 /48 urah. To vam omogoča, da ostanete prilagodljivi: danes in v prihodnosti.
Odločite se za trajnostno zaščito pred vandalizmom in podnebnimi spremembami – za nemoteno delovanje. Robustna in trpežna ohišja so varna in trajnostna naložba.
Ne glede na podnebno območje in ne glede na to, kako zahtevno je okolje, v katerem potrebujete zanesljivo delovanje, vam pameten modularni sistem, ki vključuje ohišja in komponente za nadzor klimatizacije, grelnike, posebne premaze in omrežne module ponuja odlično rešitev za uporabo na prostem za vse aplikacije v temperaturnem območju od 
-30 do +60 stopinj Celzija.
Dolgotrajna uporaba izdelka ne prihrani samo stroškov, ampak tudi dragocene vire. Učinkovit hladilni sistem Blue e+ zmanjša porabo energije in s tem emisije ogljika za povprečno 75%.
Nadomestne dele lahko naročite po potrebi.
Hitra dostava in enostavna namestitev, vaše ohišje zagotavlja takojšnjo zaščito. Modularni sistem zagotavlja enostavno vzdrževanje in razširljivost za učinkovito zaščito pred nenadnimi izpadi..
Dostop do zanesljivega servisnega omrežja vam zagotavlja brezskrbnost pri vsakodnevnem delovanju, skrajša čase izpadov in poveča učinkovitost odziva servisa. Z našim global servisnim omrežjem, kvalificirani tehniki obljubljajo hitro in profesionalno pomoč.
Popolna rešitev za uporabo na prostem za vsako panogo – kot serijski izdelek
Ali je vaša panoga ali področje poslovanja vezano na določene lokacije na prostem? Morda zaradi zagotavljanja dostopa do virov in s tem zagotavljanja učinkovitega pridobivanja in obdelave? Ali mogoče za to, da bi lahko izdelke ponudili za lastne infrastrukture svojih strank?
V obeh primerih je predpogoj nemoteno delovanje vaših naprav v vseh vremenskih razmerah. To je pogosto velik izziv, odvisno od okolja in lokalnih pogojev okolice. Da bi zaščitili kritično delovanje in se izognili stroškovno intenzivnim izpadom, je ključnega pomena, da so vse komponente dobro zaščitene.
Vaše panoge
Načini uporabe na prostem niso povsod enaki. Kaj je torej najbolj pomembno?
Kje bo vaše ohišje v uporabi? Odvisno od okolice in morebitne obstoječe zaščite boste poleg tega potrebovali različne stopnje zaščite, različne rešitve za nadzor klimatizacije, premaze, možnosti ogrevanja, omrežne zmogljivosti in še več. Zahteve, ki jih morajo izpolniti enote za uporabo na prostem, so še posebej raznolike:
- Velika temperaturna nihanja zahtevajo različne aktivne in pasivne rešitve za nadzor klimatizacije
 - Vlaga, UV sevanje in sol zahtevajo dodatno površinsko zaščito pred korozijo
 - Zaščita pred vandalizmom in nepooblaščenim dostopom ima prav tako pomembno vlogo
 - Pri namestitvah v urbanem okolju je treba emisije hrupa učinkovito zmanjšati na minimum
 
Opredelitev pogojev okolice za pomoč pri izbiri optimalnega ohišja
Določili smo štiri različna okolja namestitve, da vam pomagamo pri izbiri ustrezne Rittal rešitve. Od zaščitenih okolij v zaprtih prostorih, do pokritih zunanjih prostorov in javno dostopnih območij, ki so izpostavljena nenehno spreminjajočim se vremenskim vplivom.