Novo veliko sistemsko ohišje.
Združujejo najboljše funkcije Rittalovega osnovnega podstavka z vsestranskim modularnim sistemom.
Rittal ima ustrezne rešitve za vse, od malih ohišij in distribucijskih omar do klimatskih naprav.
Prihranek energije do 75%.
Najbolj inovativna tehnologija razsvetljave, prilagojene za elektro ohišja.
Za univerzalno uporabo v posameznih ohišjih ali celovitih sistemih.systems.
Za enostavno namestitev komponent ohišja z vijaki na 482,6 mm (19") montažne nosilce. Enostavno potisnite komponente na drsnik z notranje strani in jih pritrdite na mestu.
Kako hitro lahko sestavite AE omarico?
Kompaktne in varne nastavitve napajalnih sistemov.
Z TopTherm konfiguratorjem hladilnih sistemov se hladilna moč, pretok, temperatura hladilne vode določi in izračuna zelo natančno glede na zahteve vaše aplikacije.
VX25
VX sistemski podstavki
Hygienic Design
Blue e+
RiLine Compact
19-inch fastener
AE Microsite
Ri4Power system 185 mm
Chiller configurator
Rittal proizvaja nove hladilne enote serije Blue e+ v mestu Valeggio v Italiji, kjer uporabljajo najnovejše proizvodne tehnologije
Individualne rešitve za pripravo vašega podjetja za prihodnje trende in tehnologije v IT sektorju.
Nov razred izhodne moči 1600 W za kompaktna in sistemska ohišja. Učinkovitost, vsestranskost, varnost.