Therm

Program za izračun uravnavanja klime v ohišjih

Programski paket Therm poskrbi za kompleksen izračun zahtev za uravnavanje klime. Uporabniku prijazen vmesnik vas vodi do najprimernejše in pravilno dimenzionirane komponente za uravnavanje klime. Ko je izračun zaključen, boste prejeli podrobno dokumentacijo, ki jo lahko bodisi natisnete ali preprosto pretvorite v program za obdelavo besedila po vaši izbiri. S tem ste lahko povsem prepričani v pravilnost izračuna komponent za uravnavanje klime.

Vse ocene temeljijo na zahtevah IEC/TR3 60890 890 AMD 1 in DIN 3168 za hladilne enote v ohišjih.

  • Dokumentacija vsebuje:

    • Izračuna površine ohišja
    • Moč toplote, ki se sprošča v okolje ali absorbira od zunaj
    • Posledično potrebna moč hlajenja
    • Notranja temperatura v ohišju brez hlajenja
    • Predlagane alternative

  • Dobava vključuje

    • Mrežna kompatibilnost
    • Podpira 16 jezikov
    • Možnost urejanja podatkovne baze, ki prikazuje toplotne izgube standardnih komponent
    • Izračuni temeljijo na IEC/TR3 60890 AMD 1 in DIN 3168
    • Rezultati z vsemi podatki se lahko natisnejo ali shranijo v obliki datoteke, kar omogoča urejanje v programu za obdelavo besedila
    • Istočasno se lahko opravi izračun za več ohišij

  • Sistemske zahteve

    • 500 MB prostora na trdem disku
    • Microsoft Internet Explorer 6.0 ali novejša različica
    • oziroma Mozilla Firefox 3.0 ali novejša različica
    • oziroma Opera 8.54 ali 9.63
    • procesor z urno frekvenco 1,8 GHz
    • Windows 2000 ali XP: Pentium 4, Celeron ali primerljiv procesor AMD, 512 MB RAM
    • Windows Vista ali 7: dvojedrni ali primerljiv procesor, 1 GB RAM

  • Novo v verziji

    • Kalkulator toplotne izgube za zbiralke
    • Vodenje projektov s funkcijo kopiranja in razvrščanja
    • Možnost porazdelitve zahtevane moči hlajenja na več naprav
    • Upoštevanje nadmorske višine pri izbiri ventilatorjev
    • Večja izvedbena hitrost po zaslugi Ajaxa
    • Podrobno poročilo o sistemih za povezovanje
    • Vgrajeni konfigurator ponovnega hlajenja
    • Dodan programski vmesnik API

  • Projektni priročnik za odvajanje odvečne toplote iz stikalne omare

    Popoln dodatek k Thermu: črpajte iz strokovnega znanja in izkušenj vodilnega v panogi z novo standardno publikacijo »Priročnik za načrtovanje projektov – porazdelitev toplote v ohišju«. Poleg obširnega prispevka družbe Rittal so med pobudniki te publikacije tudi številne uveljavljene družbe, kot so Audi, Daimler, Siemens, Niles-Simmons Industrieanlagen, Felsomat in Eplan Software & Services.

    Ta priročnik za načrtovanje projektov, ki obsega 80 strani, temelji na izkušnjah sodelujočih družb pri nadzorovanju klime v ohišjih in na rezultatih računalniških simulacij (analize CFD), ki se nanašajo na razvoj temperature v ohišjih. Izpostavlja temeljne korelacije med hladnim zračnim tokom in posledično porazdelitvijo temperature v ohišjih, ki vsebujejo aktivne elektronske komponente.

    Vsebina priročnika:

    • Razporeditev komponent v ohišju
    • Segrevanje ohišja
    • Posebni razmisleki pri ohlajevanju pogonskih komponent
    • Temeljni vidiki uravnavanja klime v ohišju
    • Obseg uporabe hladilnih enot za ohišja
    • Dodatek
    • (Kontrolni seznam; minimalne informacije, potrebne za izračun uravnavanja klime v ohišju; orodja za načrtovanje projektov; dimenzioniranje komponente za uravnavanje klime in opombe glede elektromagnetne združljivosti)

    Publikacija »Priročnik za načrtovanje projektov – porazdelitev toplote v ohišju« je na voljo v knjigarnah pod ISBN-številko 978-3-937889-74-0, izdala pa jo je znana južnonemška založba onpact.