Zaščita pred električnim udarom, kompaktna in enostavna: Rittal razširja ponudbo izdelkov

2019-02-15. Rittal dodaja nove komponente uspešnemu sistemu tokovnih priključkov RiLine Compact za manjše nadzorne sisteme in stikalno opremo. Primer novih izdelkov so močnejši priključki do 125 A, enopolni adapterji za 18-milimetrske odklopnike in novi tanki krmilniki motorjev. Sistem, ki omogoča enostavno namestitev priključkov za tokove do 125 A, se lahko zdaj uporablja univerzalno.

Po uspešni predstavitvi novega sistema tokovnih priključkov “RiLine Compact” na začetku leta 2017 Rittal še naprej širi prodajni program RiLine Compact, ki vključuje številne nove komponente. Komponente, ki se uporabljajo v nadzorni in stikalni opremi s tokovi do 125 A in so popolnoma zaščitene pred električnim udarom, omogočajo enostavno in hitro namestitev. Komponente enostavno priključite na ploščo in jih s tem mehansko in električno povežete v enem samem koraku.

Povezovalne plošče z adapterjem

Nov napajalni adapter za tokove do 125 A ima vzporedne mehanske in električne priključke. Na ta način lahko dve kompaktni plošči RiLine Compact Boards enostavno in varno priključite na sistem. Adapter ima širino 45 mm je primeren za priključne kable s premerom do 50 mm².

Dodatne novosti so 18 milimetrski enopolni adapterji. Ozki adapterji za namestitev odklopnikov so na voljo v dveh različicah za 16 A in 63 A. Za vsako povezavo z L1, L2 ali L3 so na voljo tri različice. Adapter (tudi s širino 18 mm) brez električnih priključkov pa se lahko uporabi za pritrditev različnih komponent.

Potrebnega kar polovico manj prostora

Razširja se tudi serija krmilnikov motorjev, ki je zdaj na voljo za tokove 0,6, 2,4 in 9 A. V eni napravi sta združena zaganjalnik in krmilnik za spremembo smeri s širino samo 22,5 mm. To pomeni sprostitev okoli 50 odstotkov več prostora v primerjavi s standardnimi 45 mm napravami za stikalne naprave v tem tokovnem razredu in kar 75 odstotkov več prostora v primerjavi z 90 mm širokimi kombinacijami za spremembo smeri. Trofazni krmilniki motorjev so visoko zmogljive hibridne stikalne naprave, ki vključujejo funkcijo nadzora toka. S hibridno tehnologijo naprava ponuja daljšo življenjsko dobo in delovanje z nizkimi izgubami. Način delovanja je preprost: Najprej se elektronika vklopi z vhodnim signalom, potem pa mehanski kontakti prevzamejo glavno delovanje. Krmilnik motorjev ponuja še več prednosti z diagnostično funkcijo, ki se uporablja za odkrivanje notranjih in zunanjih napak.

Enostavna nastavitev kompaktnih povezav

S tokovnim sistemom RiLine Compact lahko vzpostavite povezave z nazivnim tokom do 125 A na zelo kompakten način. Ker se komponente enostavno priključijo na ploščo, je namestitev zelo preprosta. Z uporabo krmilnikov motorjev z notranjimi vezji in ožičenjem se močno zmanjšata čas in delo za namestitev ožičenja. RiLine Compact je primeren za načine uporabe, kjer je treba v majhnih prostorih namestiti veliko zaščitnih naprav. Majhen sistem priključkov s tokovi do 125 A se lahko uporablja, na primer, za krmiljenje loput v prezračevalnih sistemih, hladilnih sistemih in še veliko več.