Lista de favoritos

¡Los nuevos ventiladores con filtro de Rittal TopTherm ya están aquí! – ¡El cambio merece la pena!

Homepage
slide left slide right


¡La nueva serie de ventiladores con filtro de R

El cambio merece la pena

  • Más rápidos - gracias a un montaje sin herramientas
    Simplifique su trabajo y ahorre tiempo con las funciones sin herramientas: Montaje en el armario, inversión del sentido de circulación de aire, conexión eléctrica y cambio rápido de estera filtrante.
  • Mejores - gracias a la innovadora tecnología de ventilador diagonal
    Los ventiladores diagonales con mayor estabilidad a la presión están a su disposición para una mayor eficiencia energética y un caudal de aire más constante – ello ayuda a prevenir la formación de 'puntos calientes' con mucha mayor eficacia.
  • En todo el mundo - gracias a la compatibilidad completa con el programa actual de ventiladores
    Hacemos para usted el cambio de la manera más sencilla posible, gracias a las clases de potencia y medidas de montaje compatibles.

Montaje sin herramientas

  • Montaje, sustitución y mantenimiento sin herramientas y de forma sencilla
  • Sencilla modificación de la dirección de soplado girando simplemente el módulo del ventilador
  • Posicionamiento individualizado de la conexión a la tensión
  • Conexión electrónica sin herramientas mediante borne elástico
  • Mecánica de rejilla para una sustitución rápida de la estera filtrante sin herramientas

Técnica eficiente

  • Campo de potencia de 20 a 700 m³3/h
  • Novedosa tecnología de ventiladores en diagonal para una mayor estabilidad de la presión y un caudal de aire constante una vez instalados e incluso con la estera filtrante sucia
  • Escasa profundidad de montaje
  • Distribución de aire optimizada técnicamente
  • Duración más prolongada de la estera filtrante, reduciéndose así los intervalos de mantenimiento

 

Guiado del aire

  • Inteligente simbiosis entre las técnicas de ventiladores radiales y axiales
  • La dirección de soplado transcurre en diagonal hacia el exterior, favoreciendo una distribución uniforme del aire en el armario

¡El cambio merece la pena!

Cambie a la nueva generación.

NUEVO

  • Nueva técnica
  • Nuevos números de artículo



Sin cambios

  • Mismas medidas de escotadura
  • Mismas clases de potencia
  • Mismos precios

Ventilador con filtro TopTherm Más presión. Mayor caudal.

Para cualquier clase de potencia:

Clase de potencia m3/h20/2555/66105/120
Dimensiones escotadura (anterior = nuevo)92 x 92124 x 124177 x 177
24 Vnuevo3237.1243238.1243239.124
anterior3321.0273322.0273323.027
230 V nuevo3237.1003238.1003239.100
anterior3321.1073322.1073323.107
115 Vnuevo3237.1103238.1103239.110
anterior3321.1173322.1173323.117
400 Vnuevo---
anterior---
Ventilador con filtro EMC, 230 Vnuevo3237.6003238.6003239.600
anterior3321.6073322.6073323.607
Filtro de salidanuevo3237.2003238.2003239.200
anterior3321.2073322.2073323.207
Filtro de salida EMCnuevo3237.0603238.0603239.060
anterior3321.2673322.2673323.267
Cubierta contra agua a presiónnuevo3237.0803238.0803239.080
anterior3321.8003322.8003323.800
Tapas ciegasnuevo3237.0203238.0203239.020
anterior---
Estera filtrante estándarnuevo3321.7003322.7003171.100
anterior3321.7003322.7003171.100
Estera filtrante fina (IP 55)nuevo-3238.0553181.100
anterior--3181.100
Estera filtrante EMC (IP 54)nuevo3237.0663238.0663239.066
anterior---

Su "clave" para el cambio de producto

LK m3/h180/160230/250550/600700/770900
Escotadura224 x 224292 x 292
nuevo3240.1243241.124---
anterior3324.0273325.027---
nuevo3240.1003241.1003243.1003244.1003245.500
anterior3324.1073325.1073326.1073327.107-
nuevo3240.1103241.1103243.1103244.1103245.510
anterior3324.1173325.1173326.1173327.117-
nuevo---3244.140-
anterior---3327.147-
nuevo3240.6003241.6003243.6003244.6003245.600
anterior3324.6073325.6073326.6073327.607-
nuevo3240.2003243.200
anterior3325.2073326.207-
nuevo3240.0603243.060
anterior3325.2673326.267-
nuevo3240.0803243.0803245.080
anterior3324.8003326.800-
nuevo3240.0203243.020
anterior-----
nuevo3172.1003173.100
anterior3172.1003173.1003327.700-
nuevo3182.1003183.100
anterior3182.1003183.100-
nuevo3240.0663243.066
anterior--