Kwaliteit in het laboratorium beproefd
"Test the Best"
Rittal kwaliteitsmanagement over alle grenzen heen
De toepassingsgebieden van de innovatieve Rittal producten worden steeds verder uitgebreid - de eisen worden steeds complexer.
Alleen consequent kwaliteitsmanagement en permanente verbetering van de producten, services en interne processen. De Rittal partners profiteren zo dankzij gelijkblijvende hoge standaarden, perfect voldoen aan de verwachtingen en de mogelijkheid tot onbeperkt gebruik van alle producten wereldwijd.
De consequente Rittal kwaliteitsfilosofie resulteert in internationaal erkende certificeringen, zoals bijv. DIN EN ISO 9001:2008.
Een doorslaggevende bijdrage tot de certificeringen levert het verantwoordelijk omgaan met waardevolle ressources en de bescherming van mens en milieu. Voor deze overtuigende samensmelting van economie en ecologie heeft Rittal de certificeringen conform DIN EN ISO 14001:2004 en OHSAS 18001:2007 gekregen.
Wereldwijd de norm voor de allerhoogste productnorm
De implementatie van onze consequente kwaliteitsfilosofie resulteert in internationaal erkende certificaten. Naast de vele productcertificaten conform wereldwijde normen, de accreditatie van het kwaliteitslaboratorium door de Duitse accreditatie-instantie DAkkS en door Underwriters Laboratories UL is het Rittal kwaliteitsmanagementsysteem wereldwijd geïmplementeerd en door de Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen mbH (DQS) ook wereldwijd gecertificeerd. Wij bereiken daarmee ons doel, onze partners overal ter wereld, dezelfde goede service en dezelfde goede producten ter beschikking te stellen.
Testmethoden
Kwaliteit op de testbank – klantgericht, praktijkgericht en volgens de laatste stand van de techniek!
Iedere dag opnieuw moeten de kast- en behuizingssystemen van Rittal in het eigen bedrijfslaboratorium bewijzen, dat zij op basis van compromisloos hoge normen voor maximaal klantennut staan.
-
Altijd perfect afgeschermd
Rittal-producten in het EMC-testlaboratorium
-
IJskoud
Simulatie van extreme klimatologische omstandigheden in de koude- en warmtekamers
-
Stabiele constructie
Mechanische belastingstest door druk- en trekkrachten
-
Op de duizendste millimeter nauwkeurig
De 3D-meting
-
Vervuiling heeft geen kans
Beproeving op deeltjesdichtheid conform EN 60529, IP 54 en IP 64
-
Volledig contact
Beproeving van de randaardeverbindings- en isolatieweerstand conform EN 50298
-
Waterdichte toestand
De straalwatertest conform EN 60529 of UL 50
-
Tot op de punt nauwkeurig
Kwaliteit natuurlijk ook in de fabricage
Certificaten
- DIN EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:2007 (Engels)
- DIN EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:2007 (Duits)
- DAkkS certificate (Duits)
- DAkkS certificate (Engels)
- UL Certificate CTDP
- Certificate of Acceptance in the IECEE CB-Scheme´s Customers´ Testing Facilities (CTF)