We can help make your value-creating processes faster, more efficient and more precise.

Заглавна страница

ОСТАВАТ 3 МЕСЕЦА ...

Остават 3 месеца...до влизането в сила на новия регламент за F-газ през 2027 г.

Вашите системи все още ли отговарят на нормативните изисквания и готови ли са за бъдещето?

Директно течно охлаждане (DLC)

Мощно и модулно портфолио от решения за хиперскейл за данни

БЪДЕЩЕТО НА ЕЛЕТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО

Шинна система RiLineX

До 30% по-малко време за проектиране и до 50% по-малко време за монтаж.

НОВИ РЕГУЛАЦИИ НА ЕС ОТ 2027 Г.

Охлаждащи решения Blue e+, използващи новия хладилен агент 𝐑-𝟏𝟐𝟑𝟒𝐲𝐟

В съответствие с ограниченията за хладилни агенти и флуорсъдържащи газове.

IT ЧИЛЪРИ BLUE E+

Прецизно охлаждане за малки центрове за данни до 30 kW

HELLO CHANGE!

Енергийни хранилища за All Electric Society

Сега е моментът да направите своето енергийно бъдеще по-устойчиво и независимо.

НОВИ, ПО-НИСКИ ЦЕНИ НА КЛИМАТИЦИ

От 01.01.2026 г. цените на климатиците падат с 5%

За повече информация:📞 +359 2 439 0550

Възползвайте се от уникална и несравнима системна платформа за Индустрията и IT.

Нашият Софтуер

Софтуерните решения от Rittal и Eplan включват експертна поддръжка на всяка фаза, от инженеринг до обществени поръчки през производство и експлоатация.

Научете повече

Нашите референции

Аурубис България

Blue e+ климатизиращи системи впечатляват с 86% спестяване на енергия

Аурубис България откри климатизиращите системи Blue e+ на Rittal, докато търсеше допълнителни начини за пестене на енергия в производствените си процеси. Компанията постави серията Blue e+ през своите тестове, за да провери съобщените енергийни ползи....

Lidl Финландия

Пазаруването може да бъде толкова умно

И отново няма кафе на рафта, макар да е на първо място в списъка за пазаруване. В LIDL във Финландия това не може да се случи, защото Rittal IT гарантира, че рафтовете ще бъдат винаги добре заредени.

Gemamex

София – елекрическите автобуси се зареждат бързо благодарение на VX25

Тридесет елекрически автобусa работят в българската столица София. Инфраструктурата за зареждане се състои от шкафове VX25 от Rittal, специално сглобени в комбинация от по три броя за Gemamex - производителят на станции за бързо зареждане.

Nestlé Швейцария

Хигиеничен дизайн в изследователския център

При закупуването на нови машини компанията Nestlé изисква от своите доставчици най-съвременни технологични решения, висока производителност и хигиеничен дизайн. Аналогично и от Rittal.

Научете последните новини

30.06.2025 г.

Rittal отново е сред Топ 100 на най-иновативните компании в Германия.

През 2025 г. Rittal GmbH & Co. KG отново е сред най-иновативните малки и средни предприятия в Германия. В престижния конкурс „Top 100“ компанията получава желаното отличие за четвърта поредна година – доказателство за...

14.05.2025 г.

Lenze и Rittal сключват технологично партньорство

Една от най-важните цели за компаниите в сферата на машиностроенето и инженеринга на инсталации днес е да реализират всички налични възможности за оптимизация. Lenze и Rittal подписаха технологично партньорство и ще работят заедно, за да...

1.04.2025 г.

Новият бодигард за индустриални центрове за данни

Навлизането на IT технологиите в индустрията, водено от нуждите на базираното на данни производство, продължава с пълна сила. Дейта центровете се приближават все повече до производствените линии. Rittal вече подготви вътрешността на своите здрави...

31.03.2025 г.

Професионално огъване на шини: бързо, прецизно и автоматизирано

Независимо дали става въпрос за плоско, ръбово или многостепенно огъване – новият огъващ терминал BT 20E от Rittal Automation Systems обработва медни и алуминиеви шини бързо и с изключителна прецизност. Устройството позволява автоматизирана обработка на...