Mit Rittal und Eplan

Energieverteilung sicher, effizient und zukunftsfähig gestalten

Rittal und Eplan liefern die Infrastruktur und die digitalen Werkzeuge, mit denen Sie Ihre Energieverteilung schnell planen, sicher aufbauen und zuverlässig betreiben.

Energy distribution

Energieverteilung – geprüft, flexibel, sicher

Die Energieverteilung ist das Rückgrat moderner Industrieanlagen, Rechenzentren und Gebäudeinfrastrukturen. Mit den Systemlösungen von Rittal und der Engineering-Software von Eplan planen Sie Ihre Niederspannungsschaltanlage normgerecht nach IEC 61439, bauen sie modular auf und betreiben sie zuverlässig – über den gesamten Lebenszyklus. Vom Sammelschienensystem bis zur kompletten Schaltanlage bis 6.300 A erhalten Sie alle Infrastruktur-Komponenten aus einer Hand.

Power Quick Finder

Power Quick Finder

Finden Sie jetzt in drei einfachen Schritten das richtige Produkt für Ihren Systemaufbau. Nutzen Sie den Power Quick Finder für weitere Informationen.

Unter Energieverteilung versteht man die kontrollierte Verteilung elektrischer Energie vom Übergabepunkt des Versorgungsnetzes bis zu den einzelnen Verbrauchern einer Anlage. Im industriellen und gewerblichen Umfeld erfolgt das in der Regel über Niederspannungsschaltanlagen, Sammelschienensysteme und Installationsverteiler – ergänzt durch Schutz-, Schalt- und Messtechnik. Eine moderne Energieverteilung sorgt dafür, dass elektrische Energie zuverlässig, sicher und in der richtigen Qualität dort ankommt, wo sie gebraucht wird.

Mit der fortschreitenden Elektrifizierung von Industrie, Mobilität und Gebäuden steigen die Anforderungen kontinuierlich: höhere Leistungen, mehr Einspeisepunkte aus erneuerbaren Energien, Gleichstromtechnologien und ein wachsender Bedarf an Energie-Monitoring. Eine durchdachte Energieverteilung bildet damit die Basis für effizienten, normkonformen und zukunftssicheren Anlagenbetrieb.

Niederspannungsschaltanlagen unterliegen strengen internationalen und nationalen Normen. Zentrale Grundlage ist die IEC 61439 (in Deutschland DIN EN 61439) für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen. Sie regelt die Anforderungen an Bauartnachweis, Erwärmung, Kurzschlussfestigkeit und Schutzmaßnahmen. Für den Schutz vor Störlichtbögen kommt zusätzlich die IEC 61641 zum Tragen. Ergänzend gelten je nach Anwendung die DIN VDE 0100-Reihe für die Errichtung von Niederspannungsanlagen sowie internationale Approbationen wie UL 508 für den nordamerikanischen Markt.

Energieverteilungssysteme finden überall dort Anwendung, wo elektrische Energie sicher und effizient bereitgestellt werden muss: in der Industrieautomation und im Maschinenbau, in Gewerbe- und Verwaltungsgebäuden, in Rechenzentren und IT-Infrastrukturen sowie zunehmend auch in der Energiewende-Infrastruktur – etwa in Umspannwerken, Energiespeichern, Ladeparks und Microgrids. Die Anforderungen an Verfügbarkeit, Skalierbarkeit und Energieeffizienz unterscheiden sich dabei je nach Branche teils deutlich.

Rittal entwickelt und produziert die Infrastruktur-Komponenten: bauartgeprüfte Schaltanlagensysteme, Sammelschienen, Energiespeicher-Schränke und Energiemesstechnik – modular, weltweit verfügbar und kompatibel zur Eplan-Engineering-Plattform. Eplan ergänzt das Portfolio mit Software für die durchgängige Projektierung und Dokumentation. So entsteht eine Datendurchgängigkeit von der ersten Skizze bis zur Inbetriebnahme. Rittal versteht sich als Hersteller hochwertiger Infrastruktur-Komponenten – nicht als anbieterabhängiger Komplettlöser. Genau das schafft die Flexibilität, mit der Schaltanlagenbauer und Planer ihre Projekte herstellerunabhängig und skalierbar realisieren.

Herausforderungen moderner Stromverteilungssysteme

Elektrifizierung, Digitalisierung und der Hochlauf erneuerbarer Energien verändern die Anforderungen an die Energieverteilung grundlegend. Wer heute eine Schaltanlage plant, muss vier zentrale Herausforderungen sicher planen.

Hohe Leistungen sicher beherrschen

Wärmeentwicklung, Kurzschlussfestigkeit und der Schutz kritischer Komponenten müssen über den gesamten Lebenszyklus zuverlässig gewährleistet sein – auch bei steigenden Bemessungsströmen bis 6.300 A.

Ri4Power für hohe Leistungen kennenlernen

Komplexität in der Planung reduzieren

Hunderte Komponenten, normgerechte Bauartnachweise und kürzer werdende Projektlaufzeiten erhöhen den Druck auf das Engineering. Modulare Systeme und digitale Planungstools schaffen die nötige Effizienz.

Mit RiPower Energieverteilung planen

Normgerecht und global einsetzbar

Internationale Märkte erfordern Approbationen wie IEC 61439 und UL 508. Bauartgeprüfte Systeme erfüllen höchste Sicherheitsstandards und sorgen für normkonforme Umsetzungen in jedem Projekt.

Normen und Standards im Detail

Energieflüsse transparent steuern

Steigende Energiekosten und ESG-Berichtspflichten verlangen messbare Daten. Energy Monitoring auf Komponentenebene macht Verbräuche sichtbar und Effizienzpotenziale identifizierbar.

Energy Monitoring entdecken

Unsere Lösungen für die Energieverteilung

Vom Sammelschienensystem bis zur Niederspannungsschaltanlage bis 6.300 A: Rittal stellt die bauartgeprüften Infrastruktur-Komponenten bereit, mit denen Sie Ihre Energieverteilung individuell aufbauen. In Verbindung mit der Eplan-Plattform entsteht ein durchgängiger Daten- und Prozessfluss von der Vorplanung bis zur Wartung.

Ri4Power – Systemlösung für Niederspannungsschaltanlagen

Ri4Power ist das modulare Baukastensystem für Niederspannungsschaltanlagen bis 6.300 A. Auf Basis des VX25 Schaltschranks kombinieren Sie standardisierte Komponenten zu Einspeise-, Abgangs-, Kabelrangier- und Koppelfeldern – flexibel, normgerecht und herstellerunabhängig erweiterbar.

  • Bemessungsstrom bis 6.300 A, Kurzschlussfestigkeit bis 100 kA
  • Bauartgeprüft nach IEC 61439, störlichtbogengeprüft nach IEC 61641
  • Formunterteilung bis Form 4b möglich
  • Bauartnachweis per Knopfdruck mit dem RiPower Konfigurator
  • Ergänzendes 185-mm-Compact-System bis 2.100 A für kompakte Energieverteiler
  • Ri4Power ISV für Installationsverteiler bis 1.600 A

IT-Power – Energieverteilung im Rechenzentrum

Die Energieverteilung im Rechenzentrum stellt eigene Anforderungen: hohe Leistungsdichten, redundante Auslegung und volle Transparenz über jede einzelne PDU. Rittal IT-Power liefert modulare Komplettlösungen vom Power System Modul (PSM) bis zur intelligenten Power Distribution Unit (PDU).

  • Modular skalierbar von der Steckdosenleiste bis zur intelligenten PDU
  • Patentiertes Plug-&-Play-System – Modulwechsel im laufenden Betrieb
  • Bis zu 16 PDUs pro Strang kaskadierbar, mit 2× Gigabit-Schnittstelle
  • Anbindung von bis zu 16 Umgebungssensoren inklusive Zugangsmanagement

Energy Monitoring – Energieverbrauch transparent steuern

Wer Energieflüsse versteht, kann sie optimieren. Die modularen Rittal Energy Meter erfassen Spannung, Strom, Leistung und Verbrauch direkt im Schaltschrank oder Energieverteiler. In Verbindung mit Energiemanagement-Software werden ineffiziente Prozesse sichtbar und gezielt optimierbar.

  • Präzise Erfassung elektrischer Energieflüsse auf Komponentenebene
  • Modulare Erweiterbarkeit für individuelle Messstellen
  • Anomalie-Erkennung zur Identifikation ineffizienter Prozesse
  • Grundlage für Energiemanagement nach ISO 50001 und Audits nach DIN EN 16247-1

Energiespeicher-Systeme für flexible Stromversorgung

Mit dem VX ESS Energiespeicher-Schranksystem stellt Rittal eine modulare Schrankplattform für Batteriespeicher, Wasserstoff-Anwendungen und Superkondensatoren bereit. Der Aufbau auf Basis des VX-Anreih-Schranksystems erlaubt eine einfache Anreihung und nahtlose Integration in bestehende Energiesysteme.

  • Traglast bis 1.500 kg pro Schrank für schwere Speichermodule
  • Flexibler Innenausbau für unterschiedliche Modulformate
  • Kompatibel mit Outdoor-Gehäuse CS Toptec für den Außeneinsatz
  • Effiziente passive Belüftung über perforierte Tür und Rückwand

Ihre Vorteile mit Rittal

Drei Differenzierungsmerkmale machen Rittal zu einem starken Partner für Ihre Energieverteilung.

Bauartgeprüft nach IEC 61439

Alle Ri4Power Systeme sind nach IEC 61439 bauartgeprüft. Mit dem Konfigurator RiPower erhalten Sie auf Knopfdruck den vollständigen Bauartnachweis für Ihre individuelle Schaltanlage – inklusive Dokumentation. Das schafft Sicherheit bei Audits, Abnahmen und Haftungsfragen.

Modularer Baukasten – flexibel für jede Anforderung

Vom Sammelschienen-Halter bis zur kompletten Schaltanlage: Der modulare Aufbau erlaubt Ihnen, individuelle Konfigurationen ohne Bindung an einen einzigen Komponentenhersteller zu realisieren. So bauen Sie genau die Anlage, die Ihr Projekt verlangt – und keine Standardlösung von der Stange.

Einfache Planung mit dem kostenlosen Tool RiPower

RiPower führt Sie Schritt für Schritt durch den Planungsprozess – von der ersten Skizze bis zur fertigen Stückliste. Die automatische Kupferverschienungs-Berechnung, die Bauartnachweise nach IEC 61439 und die direkte Anbindung an den Rittal Online Shop sparen messbar Zeit. Browserbasiert, kostenfrei, ohne Installation.

Hello Smart Grids

Primär- und Sekundärtechnik digital zusammenführen, das ist einzigartig und verspricht großen Nutzen.

Matthias Schuy
entegra

Nach der Vorplanung zeichnet sich eine deutliche Zeiteinsparung beim Umbau von Umspannwerken ab – und das in jedem Projekt.

Rainer Beck
naturenergie netze

Planung und Umsetzung Ihrer Stromverteilungsanlage

Starten Sie jetzt mit unserem RiPower Konfigurator und planen Sie Ihre Niederspannungsschaltanlage schnell und präzise. Oder nutzen Sie unseren Design-in Service und lassen ganz bequem Ihre Anlage von ausgebildeten Fachplanern umsetzen.

Energieverteilung planen – mit RiPower

Der cloudbasierte Konfigurator RiPower führt Sie strukturiert durch die Planung VX25-basierter Stromverteilungssysteme, ISV-Systeme bis 2.300 A und RiLine-Sammelschienen. Inklusive automatischer Kupferverschienungs-Berechnung, Bauartnachweis nach IEC 61439 und vollständiger Anlagendokumentation.

Design-in Service

Outsourcen Sie den Engineering-Aufwand: Unsere ausgebildeten Fachplaner erstellen Ihnen auf Basis Ihrer Anforderungen die individuelle Anlagenplanung – inklusive CAD-Daten, Stücklisten und Eplan-kompatibler Daten. In drei Schritten zum Angebot: Formular ausfüllen, Planungsdaten hochladen, Angebot erhalten.

Anwendungsbereiche der Energieverteilung

Energieverteilung ist branchenübergreifend gefragt – die konkreten Anforderungen unterscheiden sich jedoch deutlich. Drei zentrale Einsatzbereiche im Überblick.

Energieverteilung in der Industrie

In der industriellen Fertigung sichert die Energieverteilung den unterbrechungsfreien Betrieb von Maschinen, Robotern und Steuerungstechnik. Hohe Bemessungsströme, robuste Schaltschränke und kurze Reaktionszeiten im Servicefall sind entscheidend. Ri4Power, RiLineX und das VX25 Schaltschranksystem sind die Basis für skalierbare Energieverteiler in der Industrieautomation.

Energieverteilung in Gebäuden und Infrastruktur

In Gewerbe- und Verwaltungsgebäuden, Krankenhäusern oder öffentlichen Einrichtungen sorgen Installationsverteiler für die zuverlässige Verteilung elektrischer Energie. Mit dem Ri4Power ISV-System realisieren Sie modulare Verteiler bis 1.600 A – auch in Edelstahl-Schranktypen für anspruchsvolle Umgebungen.

Energieverteilung im Rechenzentrum

Rechenzentren verlangen redundante Energieverteilung mit voller Transparenz über jede einzelne Last. Modulare Power System Module (PSM), intelligente PDUs und das CMC III Monitoring-System schaffen die Grundlage für hohe Verfügbarkeit – vom Edge-Rack bis zum großen Colocation-Datacenter.

Energieverteilung für dezentrale Energiesysteme

PV-Parks, Batteriespeicher und Ladeinfrastrukturen schaffen neue Einspeise- und Lastpunkte im Netz – mit hohen Anforderungen an Outdoor-Tauglichkeit, Gleichstromfestigkeit und Erweiterbarkeit. Robuste Outdoor-Gehäuse, das VX ESS Energiespeicher-Schranksystem und RiLineX für Anwendungen bis 1.500 V DC bilden die Infrastruktur-Basis, auf der Anlagenbauer und Systemintegratoren ihre dezentralen Erzeugungs- und Speichersysteme realisieren.

Vorgedachte Lösungen für alle Anwendungen

Beschleunigen Sie Ihre Projekte mit unseren Application Samples – vorkonfigurierte Eplan-Datensätze für typische Anwendungen der Energieverteilung. Inklusive Stromlaufpläne, 3D-Aufbauten, Stücklisten und normgerechter Dokumentation. Übernehmen Sie die Vorlage direkt oder passen Sie sie individuell an.

Distribuidor principal de baja tensión para centro de transformación secundario compacto

Un ejemplo de distribución de energía en centros de transformación compactos: eficientes, adaptables y listos para una rápida implementación en redes eléctricas.

Armario de distribución de baja tensión

Este ejemplo muestra cómo implementar la distribución de energía de manera eficiente y ahorrando espacio, utilizando RiLine X, VX IT, racks y unidades de refrigeración blue+.

Armario de control para aplicaciones de hidrógeno

Low Voltage Distribution Board, 400V, 250A with RiLineX Busbar System Platform for feeding eighteen VX IT racks and six Blue e+ cooling units, including Low-Power CTs for energy metering.

Caja combinadora de CA para proyectos fotovoltaicos

Distribución segura de CA para proyectos fotovoltaicos con envolvente AX y Ri4Power: listos para instalar y probados.

Bastidor de electrolizadores

Solución eficiente para la producción de hidrógeno: armario VX IT, documentación digital y configuración flexible.

Caja combinadora de CC para proyectos fotovoltaicos

Distribuidores de CC para sistemas fotovoltaicos: listos para instalar, seguros y probados; ideales para combinar múltiples cadenas de módulos solares.

Distribuidor de potencia para puntos de recarga de CA

Solución escalable para puntos de recarga de CA: con esquemas de circuitos EPLAN, modelo de realidad aumentada y preparación optimizada del mantenimiento.

Contenedor de almacenamiento de energía con Blue e+

Tecnología de refrigeración eficiente para sistemas de almacenamiento por baterías: preconfigurada, flexible y optimizada en cuanto a emisiones de CO2 con blue e+ de Rittal.

Microrred de CC para sistemas de iluminación

Microrred de CC para sistemas de iluminación: soluciones listas para conectar con acceso de CA, ideales para pruebas y planificación de proyectos individuales.

Armario de control y protección

Soluciones modulares para subestaciones: control y protección en un armario de poder preconfigurado con documentación digital.

Unsere Referenzen – Energieverteilung in der Praxis

Vom Schaltanlagenbauer bis zum globalen Energieversorger – Kunden weltweit setzen auf Rittal. Drei Beispiele, wie Energieverteilung in der Praxis realisiert wird.

Marcel Birkenberger

Es ist schon mehr als erstaunlich, dass sich so viel Zeit einsparen lässt.

Simon Rümmle

Mit Eplan können wir die Standardisierung und ein effizienteres Engineering der Sekundärtechnik vorantreiben.

Zafer Cankurataran

Mit Gleichstrom lässt sich massiv Energie und Material einsparen. Rittal ist in diesem Bereich etablierter Partner.

Normen und Standards für die Energieverteilung

Bauartnachweise und Zertifizierungen sind die Grundlage jedes Schaltanlagenbaus. Rittal Systeme erfüllen die zentralen internationalen Normen – belegt durch unabhängige Prüfungen.

  • IEC 61439 / DIN EN 61439 – Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen: Bauartnachweis für Ri4Power und ISV-System.
  • IEC 61641 – Störlichtbogensicherheit: geprüft für Ri4Power-Schaltanlagen.
  • UL 508 – Industrial Control Equipment: Approbation für RiLineX und RiLine60 für den nordamerikanischen Markt.
  • DIN VDE 0100-Reihe – Errichtung von Niederspannungsanlagen.
  • DIN EN 16247-1 – Energieaudits: Grundlage für die System- und Effizienzberatung.
  • ISO 50001 – Energiemanagement: Datenbasis durch Rittal Energy Monitoring.
  • CCC-Zertifikat – (China Compulsory Certification) ist das obligatorische, gesetzliche Produktzertifizierungssystem für den chinesischen Markt, vergleichbar mit dem europäischen CE-Zeichen

Häufige Fragen zur Energieverteilung

Beide Begriffe werden im Sprachgebrauch häufig synonym verwendet. „Stromverteilung“ fokussiert auf den elektrischen Strom selbst, während „Energieverteilung“ den umfassenderen Prozess der kontrollierten Bereitstellung elektrischer Energie an Verbraucher beschreibt – inklusive Schalt-, Schutz- und Messtechnik. In der Praxis meinen beide Begriffe meist dasselbe technische System: eine Niederspannungsschaltanlage mit Sammelschienen, Schutzgeräten und Abgängen.

Die zentrale Norm ist die IEC 61439 (in Deutschland DIN EN 61439). Sie definiert die Anforderungen an Bauartnachweis, Erwärmung, Kurzschlussfestigkeit und Schutzmaßnahmen. Für die Störlichtbogenprüfung greift zusätzlich die IEC 61641. Alle Rittal Ri4Power Systeme sind nach diesen Normen bauartgeprüft.

Mit dem Ri4Power Baukastensystem realisieren Sie Niederspannungsschaltanlagen bis 6.300 A bei einer Kurzschlussfestigkeit bis 100 kA. Für Installationsverteiler steht das Ri4Power ISV-System bis 1.600 A zur Verfügung. Sammelschienensysteme decken den Bereich bis 800 A (RiLineX) bzw. 1.600 A (RiLine60 PLS) ab.

RiPower ist der cloudbasierte Konfigurator von Rittal zur Planung von Niederspannungsschaltanlagen. Er führt Sie durch den gesamten Planungsprozess, berechnet automatisch die Kupferverschienung und liefert den Bauartnachweis nach IEC 61439. Die Anwendung ist browserbasiert, ohne Installation nutzbar – und kostenfrei.

Ja. Die Rittal Sammelschienen- und Schaltanlagensysteme verfügen über internationale Approbationen – darunter IEC 61439 für Europa und global, UL 508 für den nordamerikanischen Markt sowie weitere lokale Zulassungen. Das Service-Netz mit über 150 Standorten und mehr als 1.000 Servicespezialisten unterstützt Projekte weltweit.

Modulare Systeme verkürzen die Engineering-Zeit deutlich, reduzieren Planungsfehler durch geprüfte Bauartnachweise und ermöglichen spätere Erweiterungen ohne Sonderkonstruktionen. Beim Ri4Power System spart die digitale Planung mit RiPower bis zu 30 % Engineering-Aufwand und bis zu 75 % Montagezeit.

Energieverteilung mit Rittal – Beratung und Kontakt

Sie planen ein neues Projekt oder modernisieren eine bestehende Anlage? Sprechen Sie mit unseren Experten. Gemeinsam finden wir die passende Systemlösung für Ihre Energieverteilung – herstellerneutral, normgerecht und skalierbar.