附件

19" 扩装技术

摇架、型材安装角轨、用于型材安装角轨的安装套件、威图数据机柜配件、滑轨、英制突出结构、转插板、交接箱、LSA 技术

19" 扩装技术

摇架

摇架可实现对 19" 后侧安装设备进行轻松访问和维护。根据规格尺寸的不同,可选择的开门角度为 130° 或 180°。

19" 扩装技术

摇架的附件

用于大型摇架的安装套件、用于小型摇架的安装套件AX、用于大型摇架的180°铰链、用于摇架的滑轨。

19" 扩装技术

型轨

安装角轨和安装框架为壁挂式箱体、立式机柜和并联机柜提供用于内部装配的一个或两个 19" 安装平面

19" 扩装技术

型轨的附件

各种附件可用于安装482.6mm(19英寸)部件的安装角轨。

19" 扩装技术

用于型轨的安装组件

必须根据机柜型号和机柜宽度,为安装角轨和安装框架选择安装套件。

19" 扩装技术

滑动轨

滑轨用于在 19" 平面中存放组件并可承载重型嵌入设备。载重滑轨可承受 800 N 静负载。

19" 扩装技术

英制扩装

用于在 19" 平面和镶面中安装抽屉、将非 19" 设备安在 19" 角轨上,可通过锁紧螺母或创新型 19" 紧固件实现

19" 扩装技术

遮盖板和前面板

盲板用于遮盖无需使用的高度单元。提供不同的高度型号,采用铝质、钢板和塑料等不同的材质。 用于螺丝锁定或免工具快速安装。

19" 扩装技术

接插嵌板

插线板配备通用接合器组块化和 LWL 或铜工艺的插头