Nákupní košík

Potravinářský průmysl

Hygienická výroba především

„Rittal – The System.“ je synonymem vyspělého systémového řešení pro hygienickou výrobu v potravinářském průmyslu.

Právě při otevřených procesech, kde je velmi důležitá odolnost těsnění vůči čisticím a dezinfekčním prostředkům, je na výrobní lince naprostou nutností použití optimalizovaných rozváděčových skříní a svorkovnicových a ovládacích skříněk.

  • Plánování a inženýrské služby

    • Minimální nároky na návrhové a výrobní práce
    • Splnění nejpřísnějších hygienických požadavků využitím speciálních skříní HD
    • Výrazné výhody v oblasti nákladů i časové náročnosti díky využití standardních řešení

  • Produktová nabídka

    • Střecha se sklonem 30°
    • Závěsy umístěné uvnitř
    • Silikonové těsnění bez dutin, odolnější a snadno vyměnitelné
    • Svorkovnicové skříně se sklonem 3°
    • Distanční nástěnný držák pro dokonalé čištění také za skříní
    • Kabelové průchodky a nivelační patky bez vnějšího závitu

  • Dodržení norem a směrnic

    • Směrnice 2006/42/ES pro strojní zařízení
    • Nařízení EU 852/2004
    • Evropské standardy, např. EHEDG
    • Audit/certifikace pro IFS, BRC