Řešení pro ukládání elektrické energie

Objevte modulární řešení úložišť elektrické energie od Rittalu a Eplanu

Hello Change!

Úložiště elektrické energie pro All Electric Society – modulární, rozšiřitelné a bezpečné do budoucna

Rostoucí potřeba elektrické energie při rostoucích nákladech: Globální energetická transformace směrem k All Electric Society vytváří nové výzvy, čímž zvyšuje poptávku po inovativních řešeních.

Energetické úložiště hrají klíčovou roli v udržitelném zásobování energií. Umožňují efektivní integraci obnovitelných zdrojů tím, že bezpečně ukládají přebytečnou elektřinu a v případě potřeby ji přesně dodají. Možnosti použití jsou téměř neomezené.​

Rittal a Eplan podporují při budování energetických systémů integrovanými hardwarovými a softwarovými řešeními – pro minimalizaci času návrhu a zjednodušenou výstavbu decentralizovaných energetických systémů. Cílem je jejich udržitelný a dlouhodobý provoz s hlavní myšlenkou: Electrify your system!​

Dokonale sladěné systémy pro možné rozšíření

Úložiště elektrické energie a jejich možnosti využití

S Rittalem a Eplanem rychleji k All Electric Society

Modulární hardwarová a softwarová řešení od společností Rittal a Eplan nabízejí jedinečné výhody ve všech fázích projektu a zajišťují co nejrychlejší rozšíření systémů pro skladování energie. S údržbou a servisem v každé fázi životního cyklu vašeho zařízení. Pro dlouhodobý a bezporuchový provoz.

Klíčem je zde bezproblémová výměna dat! Technická data generovaná v cloudu Eplan znamenají podstatnou úsporu času v každé následující fázi projektu. Od nákupu komponentů pro výrobce rozvaděčů až po údržbu v každé fázi životního cyklu systému budete i nadále těžit z výhod technických dat generovaných pomocí Eplan. ​

Tyto informace usnadňují výběr všech potřebných komponentů systému Rittal a montáž testovaného rozvaděče s automatickým generováním ověření návrhu podle normy IEC 61439. Komponenty Rittal jsou k dispozici ze skladu. Například stroje Rittal Automation Systems využívají technická data k usnadnění superrychlé montáže a plně automatizovaného zpracování vodičů. Společnost Rittal může také pomoci s uvedením nového zařízení do provozu v nových i stávajících systémech.

Zrychlit vaše projekty při stejném využití zdrojů? Ano, je to možné – díky jedinečné výhodě kombinace hardwarových a softwarových řešení od společností Rittal a Eplan.

Standardizace je klíčem k úspěchu. Naši konzultanti vám poradí se zavedením nových, efektivnějších procesů, abyste mohli plně využít potenciál vaší společnosti. Moderní softwarová řešení od společnosti Eplan mají vše, co potřebujete k plánování vašeho systému. Moderní konfigurátory pro všechny oblasti, od chlazení po rozvod energie, mohou také během několika sekund generovat ověření návrhu podle normy IEC 61439, včetně kompletních seznamů dílů. Stroje Rittal Automation Systems nabízejí plnou podporu při montáži systému až po kompletní automatizaci celých procesních fází. To nám umožňuje vytvářet systémy na míru pro váš projekt a přizpůsobit se specifickým požadavkům i přes standardizaci. Více než 1 000 servisních specialistů po celém světě poskytuje technickou podporu s minimálními reakčními časy a rádi vám poskytnou provozní poradenství na základě analýzy systému a efektivity, abyste z vašeho projektu vytěžili maximum.

Zastaralá dokumentace zařízení, nejisté dodavatelské řetězce a rostoucí standardy: Výzvy spojené s energetickou transformací vyžadují rychlé vyřízení všech zakázek – a to při zachování vysokých požadavků na bezpečnost nízkonapěťových rozvaděčů. S řešeními od společností Rittal a Eplan lze zařízení splňující normy nejen co nejrychleji naplánovat a realizovat, ale také provozovat s vysokou dostupností po celou dobu životního cyklu. Software Eplan Cloud splňuje všechny běžné regulační požadavky. Plánovaná zařízení lze bez dalšího úsilí schválit jako 3D modely. Společnost Rittal nabízí odolné a certifikované komponenty, od rozvodu elektrické energie přes chlazení až po vhodné rozvaděče, a to vše z jedné ruky. S digitální kapsy pro schémata zapojení Rittal ePocket bude vaše dokumentace vždy aktuální. Díky tomu lze údržbové práce v provozu omezit na minimum. Pokud přesto dojde k poruše, více než 150 servisních středisek po celém světě poskytuje podporu a minimalizuje tak prostoje. Pro dlouhodobý a bezpečný provoz vašeho zařízení.

Jeden jazyk pro všechny účastníky projektu při budování energetického systému! Tuto vizi společně sledují společnosti Eplan a Rittal. Platforma Eplan Cloud nabízí perfektní základnu, aby všichni účastníci projektu mohli při budování zařízení úspěšně spolupracovat. Eplan nabízí stovky standardních rozhraní pro další zpracování v předních softwarových nástrojích. Tím se zabrání přerušení datového toku a zajistí se společný jazyk v projektu. V portálu Eplan Data Portal najdete všechny důležité systémové komponenty od společnosti Rittal a běžných třetích stran. Tím je zaručeno efektivní řízení projektu, od plánování rozvodu elektřiny přes výběr nejúčinnějšího řešení chlazení až po výstavbu a uvedení zařízení do provozu. Rittal navíc garantuje 360° služby po celou dobu životnosti zařízení. Díky moderním nástrojům lze potenciální poruchy snadno zjistit pomocí skenování a následně odstranit.

Energetická transformace je nezastavitelná. Decentralizované energetické systémy však musí být udržitelně efektivní a finančně životaschopné. Kombinace softwaru Eplan a hardwaru Rittal poskytuje ideální základ pro spojení udržitelnosti s efektivitou. To umožňuje realizovat více projektů zaměřených na decentralizaci energetické infrastruktury bez nutnosti zvyšování kapacit. Eplan Cloud zůstává standardem v celém procesu plánování a vaším nástrojem pro generování digitálního dvojčete. Rittal zajišťuje dodavatelský řetězec a dodává škálovatelná řešení pro širokou škálu aplikací. Standardní konfigurace pro energetické systémy poskytují projektantům certifikovaná řešení pro jejich aplikace a zároveň umožňují dostatečný prostor pro individuální úpravy. Modulární systémová architektura všech systémových komponent umožňuje efektivní a nákladově efektivní montáž bez zdlouhavých schvalovacích procesů a navíc škálovatelnost, kdykoli ji potřebujete. Naše 360° služby prodlouží životnost vašeho systému a sníží náklady v každé fázi plánování a životního cyklu.

Přizpůsobená řešení pro vaše podnikání

Komplexní řešení pro energetickou transformaci

Hello Change – Vaše jediné místo pro všechna řešení. Pro urychlení přechodu k All Electric Society.

Uchování údajů o pacientech v bezpečí

Eplan urychluje rozvoj decentralizovaných energetických systémů

Eplan urychluje celý proces plánování zařízení potřebných pro přeměnu energetiky. Díky standardizaci a automatizaci lze úložiště elektrické energie realizovat v krátkém čase!

Nepřetržité služby

Skříně pro úložiště elektrické energie jako zásadní inovace

Rittal nabízí širokou škálu vnitřních i venkovních řešení pro systémy úložišť elektrické energie. Jsou modulárně přizpůsobitelné a integrovatelné do všech nízkonapěťových systémů.

Ideální pro kritickou infrastrukturu

Efektivní klimatizace pro vaše úložiště elektrické energie

Správná teplota je klíčová pro výkon a životnost úložišť elektrické energie. Ať už jde o chlazení vzduchem nebo vodou – poradíme vám a navrhneme optimální řešení.

Plynulá výroba

Distribuce elektrické energie, která spojuje efektivitu a bezpečnost

S vysoce flexibilní distribucí elektické energie máte jistotu. Naše ověřená řešení se vyznačují jednoduchou a bezpečnou montáží a snadným návrhem.

Nepřetržité služby

Rychlá výstavba zařízení s Rittal Automation Systems

S produktovými řešeními od manuálních nástrojů až po plně automatizované strojní technologie můžete výrazně urychlit budování decentralizovaných energetických systémů.

Optimální zákaznická zkušenost

Komplexní servis pro váš systém

Díky službě Rittal 360° jsme vám k dispozici kdykoli a kdekoli. To vám umožní prodloužit životnost vašeho systému, snížit náklady a v případě poruchy získat okamžitou pomoc.