Efektivní klimatizace pro bateriové úložiště

Na míru s Rittalem

Systémy bateriových úložišť

Efektivní klimatizace pro bateriové úložiště - na míru s Rittalem

Od plánování k realizaci: Rittal nabízí komplexní řešení pro systémy bateriových úložišť – včetně rozváděčů, chlazení a rozvodu energie.

Trh s bateriovými úložišti rychle roste, což s sebou přináší nové požadavky na chlazení. Baterie musí být udržovány na konstantní teplotě kolem 22 °C, a to i za extrémních venkovních podmínek. Standardní řešení často selhávají. Ať už se jedná o ventilátory, chladicí jednotky nebo chillery – spolupracujeme s vámi na plánování vašeho individuálního projektu a přizpůsobíme regulaci teploty přesně vaší aplikaci.

Myslete holisticky, chlaďte efektivně – vaše výhody v kostce

  • Dosáhněte svého cíle rychleji: Již od fáze plánování získáte fundované poradenství – pro hladkou implementaci a řešení chlazení na míru hned od začátku.
  • Řešení, která skutečně vyhovují: Místo kompromisů získáte chladicí řešení přesně přizpůsobené vaší aplikaci – individuálně konfigurované, efektivní a připravené na budoucnost.
  • Více výkonu pro vaše bateriové úložné systémy: Naše technologie zajišťují neustálé a spolehlivé chlazení – aby vaše úložné systémy vždy fungovaly optimálně a podávaly maximální výkon.
  • Globální servis, lokální podpora: S globální servisní sítí Rittal získáte rychlou pomoc, spolehlivou údržbu a dlouhodobou provozní spolehlivost – ať už jsou vaše systémy používány kdekoli.

Přizpůsobená řešení pro vaše podnikání

Možnosti chlazení bateriových úložišť

Ať už v nabíjecích centrech, fotovoltaických systémech nebo energetických parcích – chladicí řešení Rittal se používají po celém světě a v každém prostředí.
Využíváte spolehlivou technologii a podporu pro váš individuální projekt.

Jsme tu pro vás

Rádi vám poskytneme řešení na míru a zodpovíme veškeré vaše dotazy týkající se bateriových úložišť.

Další odkazy

360° Nabídka servisních služeb/ Nabídka servisních služeb

Rittal 360° Servis - Je tu pro vás kdykoli a kdekoli

Udržitelnost a energetická účinnost jsou jedny z největších výzev pro firmy. Zároveň je nutné zajistit nepřetržitou výrobu, protože poruchy a výpadky stojí čas a...

Nejúčinnější řešení pro regulaci klimatu na světě

Chiller Blue e+ – Efektivní chlazení pro průmysl, venkovní použití a IT aplikace

Chillery Blue e+ od společnosti Rittal poskytují výkonná a energeticky úsporná řešení pro náročné chladicí aplikace v průmyslové výrobě, venkovní aplikace, jako jsou bateriové úložiště energie (BESS), a IT infrastrukturu pro malá a střední datová...

Rittal a Enico posilují partnerství dohodou o komplexních řešeních pro ukládání energie

Společnosti Rittal a Enico podepsaly 26. března 2025 dohodu o systému bateriového úložiště energie (BESS), která posiluje jejich spolupráci a posouvá ji na novou úroveň.