VÝROBA ENERGIE PRO CELOU ELEKTRICKOU SPOLEČNOST

Elektifikujte svůj sytém

Těžte z transformace energetiky. Připravte se na busoucnost.

Elektrifizujte svůj systém

Řešení pro elektrickou energii

Rozšíření a přeměna výroby energie bude v nadcházejících letech požadovat znáčně úsilí. Cesta od uhlí, plynu a ropy k elektřině z obnovitelných zdrojů vede k razantnímu rozšíření mnoha decentralizovaných výrobních zařízení. Hladký provoz je systémově důležitý, protože musí být zajištěno trvalé napájení.

Jedna norská studie* ukazuje, že podíl obnovitelných zdrojů vzroste do roku 2050 na 83% výroby elektřiny. Konkrétně to znamená, že PV systémy vzrostou 20krát a větrné elektrárny 10krát

Energy & Power řešení Rittal

Aby byl odklon od fosilních paliv efektivní, nabízí vám společnost Rittal vysoce výkonná a nákladově optimalizovaná systémová řešení pro obnovitelné zdroje. Standardizované komponenty v modulárním provedení vám usnadňují plánování a výstavbu systému. Portfolio obsahuje

  • Rozváděče
  • Rozvod elektrické energie
  • Řešení klimatizace
  • Automatizační řešení pro výrobu a řízení rozvaděčů
  • Servis

Vaše výhody na první pohled:

  • jednoduché plánování a rychlá montáž díky základním řešením v modulárním systému – nezačínáte od nuly, ale těžíte z předem připravených řešení
  • dlouhodobý provoz zabezpečený proti selhání díky řešením s nízkou údržbou a vysokým ochranným vlastnostem – ideální v náročných podmínkách na staveništi
  • globální možnosti použití díky shodě s mezinárodními normami a celosvětovým servisem
  • vše z jedné ruky – od kompetentního partnera s dlouholetými zkušenostmi a osvědčenými řešeními

* „Energy Transition Outlook 2022“ od norské společnosti DNV

Typická řešení pro přenos energie

.

Rozváděče

Venkovní skříně

Venkovní skříně se skvěle hodí pro použití venku. Jako sériové produkty nabízí společnost Rittal nástěnné skříně CS a základní skříně CS New,...

Rozváděče

Venkovní skříně

Venkovní skříně se skvěle hodí pro použití venku. Jako sériové produkty nabízí společnost Rittal nástěnné skříně CS a základní skříně CS New,...

Klimatizační systémy

Venkovní klimatizace

Funkce a bezpečnost – za každého počasí. Naše venkovní klimatizační řešení se skvěle hodí pro použití ve vnějším prostředí. Vedle obzvláště...

Systémy IT skříní

Datová / serverová skříň VX IT s prosklenými dveřmi, IP 55, s 19" profilovými lištami standard

VX IT síťová / serverová skříň, prosklené dveře, pro přímé chlazení rozváděče. Vnitřní konstrukce s 19" profilovými lištami ve verzi Standard, k dispozici...

Rozvod proudu

Přípojnicové systémy

Přípojnicové systémy RiLine pro individuální rozváděče do 2100 A. Kompletní řešení pro AC nebo DC aplikace.

Success Stories.