Rozvod proudu

Přípojnicové systémy

Přípojnicové systémy RiLine pro individuální rozváděče do 2100 A. Kompletní řešení pro AC nebo DC aplikace.

Přípojnicové systémy

Přípojnicový systém RiLineX do 800 A

3 pólové, montáž bez použití nářadí, zkratová odolnost až do 65 kA, plná ochrana proti nebezpečnému dotyku a využití standardních plochých měděných...

Přípojnicové systémy

Přípojnicový systém RiLine60 do 800 A resp. 1600 A

Rozteč 60 mm, 3 a 4 pólové, plná ochrana před nebezpečným dotykem, pro využití po celém světě.

Přípojnicové systémy

Přípojnicové systémy Ri4Power 185 mm do 2100 A

Rozteč 185 mm, 3pól., plná ochrana proti nebezpečnému dotyku, široké možnosti použití díky připojovacím a CB adaptérům a také NH lištovým pojistkovým...

Přípojnicové systémy

Přípojnicové systémy RiLine Compact  do 160 A

3 pólové, jednoduchá instalace komponentů bez použití nářadí, plná ochrana před nebezpečným dotykem.

Přípojnicové systémy

Přípojnicový systém Mini-PLS do 250 A

Rozteč 40 mm, 3 pólové, prostorově úsporná a neomezená přední zásuvná montáž, plná ochrana před nebezpečným dotykem.