Vítejte ve Smart Grids!

Přenos energie

Rittal a Eplan dodávají hardwarové komponenty a inženýrský software pro moderní elektrické sítě.

Vítejte ve Smart Grids!

Přenos energie – od výrobce k zařízení

Přenos energie označuje dopravu elektrické energie od zdrojů výroby ke koncovým odběratelům prostřednictvím sítí vysokého, středního a nízkého napětí. Zatímco v minulosti proudila elektřina převážně jedním směrem z velkých centrálních elektráren ke spotřebitelům, v moderních energetických soustavách jsou energetické toky stále častěji obousměrné. Do sítě dnes vedle tradičních zdrojů dodávají elektřinu také fotovoltaické elektrárny, větrné parky, bateriová úložiště nebo průmyslové podniky, zatímco ostatní účastníci energii současně odebírají. Vzniká tak dynamický a decentralizovaný energetický systém, označovaný jako inteligentní síť neboli smart grid.

Tomu odpovídají i rostoucí nároky na přenosovou a distribuční infrastrukturu. Je nutné spolehlivě zvládat vyšší přenášené výkony, rostoucí počet připojených zdrojů, nové stejnosměrné technologie i stále proměnlivější energetické toky. Zároveň pokračující přechod k plně elektrifikované společnosti, založený na rozsáhlé elektrifikaci dopravy, průmyslu a budov, vyžaduje výrazné urychlení rozvoje energetických sítí.

Pro tento rozvoj jsou na všech napěťových úrovních nezbytné ověřené a škálovatelné infrastrukturní komponenty: rozváděčové skříně pro vnitřní i venkovní použití, systémy pro spínání, ochranu a řízení, nízkonapěťové rozváděče splňující požadavky příslušných norem, přípojnicové systémy, skříně pro energetická úložiště a spolehlivá řešení pro chlazení a klimatizaci. Právě v těchto oblastech společnost Rittal uplatňuje své know-how, které doplňuje projektová platforma Eplan umožňující plně digitální zpracování a správu všech fází projektu.

Dokonale sladěné systémy pro možné rozšíření

Současné výzvy provozovatelů sítí

Řešení Rittal a Eplan pro přenos energie

Rozvoj přenosu energie vyžaduje více než jen jednotlivé komponenty – vyžaduje kombinaci inženýrského softwaru, ověřených hardwarových systémů, automatizované výroby a dlouhodobého servisu. Rittal a Eplan pokrývají všechny tyto oblasti z jednoho zdroje.

Konzistence dat je klíčovým předpokladem efektivní realizace projektů. Inženýrská data vytvořená v prostředí Eplan Cloud podporují projekt přenosu energie v celém jeho životním cyklu, od nákupu přes výrobu a montáž až po provoz a údržbu. Výrobci rozváděčů přitom pracují s jedním centrálním zdrojem dat, který je využíván ve všech fázích projektu, což přináší významné časové úspory a vyšší efektivitu procesů.

  • Výběr všech infrastrukturních komponent Rittal přímo z projektové databáze
  • Automatické ověřování návrhu podle normy IEC 61439 prostřednictvím konfigurátoru
  • Standardní dostupnost komponent Rittal zajišťující předvídatelné dodací a instalační lhůty
  • Plně automatizovaná výroba a montáž s využitím řešení Rittal Automation Systems
  • Podpora při uvádění do provozu nových i modernizovaných zařízení

Realizovat více projektů se stejnými zdroji – právě to umožňuje standardizace, která zvyšuje efektivitu a zároveň zachovává individuální charakter každého projektu. Softwarová řešení Eplan, hardwarové systémy Rittal a technologie Rittal Automation Systems jsou vzájemně propojeny do jednoho uceleného pracovního postupu, který podporuje efektivní projektování, výrobu i realizaci.

  • Poradenství specialistů Rittal při zavádění efektivních projektových a inženýrských procesů
  • Konfigurátory vytvářejí během několika sekund dokumentaci a konstrukční ověření podle normy IEC 61439 včetně kompletního seznamu komponent
  • Automatizace jednotlivých nebo všech výrobních kroků pomocí řešení Rittal Automation Systems
  • Zakázková řešení vycházející ze standardizovaného modulárního systému Rittal, přesně přizpůsobená požadavkům konkrétního projektu
  • Více než 1 000 servisních specialistů po celém světě poskytujících podporu a analýzy efektivity během provozu zařízení

Zastaralá dokumentace zařízení a systémů, nestabilní dodavatelské řetězce a stále přísnější normativní požadavky patří mezi hlavní výzvy spojené s energetickou transformací. Eplan a Rittal poskytují spolehlivý základ pro návrh, realizaci a provoz systémů v souladu s normou IEC 61439 během celého jejich životního cyklu.

  • Eplan Cloud splňuje aktuální legislativní a normativní požadavky a umožňuje schvalování 3D modelů bez dodatečných nákladů
  • Certifikované komponenty Rittal pro rozvod proudu, chlazení i rozváděčové skříně z jednoho zdroje
  • Rittal ePocket – digitální úložiště s elektro dokumentací zajišťující vždy aktuální dokumentaci zařízení a systémů
  • Více než 150 servisních středisek po celém světě zaručuje rychlou podporu a krátké reakční doby v případě poruchy

Společným cílem společností Eplan a Rittal je vytvořit jednotný jazyk pro všechny účastníky projektu. Platforma Eplan Cloud poskytuje ideální základ pro efektivní spolupráci všech zapojených stran při realizaci projektů v oblasti přenosu energie. Díky jednotným datům a digitalizovaným procesům usnadňuje koordinaci, zvyšuje transparentnost a podporuje plynulý tok informací napříč celým projektem.

  • Stovky standardizovaných rozhraní pro přední systémy ERP, PLM a CAD
  • Eplan Data Portal s komponentami systémů Rittal a daty od široké škály dalších výrobců
  • Komplexní řízení projektu od návrhu přes rozvod proudu a chlazení až po uvedení zařízení do provozu
  • Komplexní servisní podpora 360° včetně digitální diagnostiky poruch během provozu pomocí skenovacích technologií

Energetickou transformaci již nelze zastavit. Decentralizované energetické systémy však musí být nejen udržitelné, ale také ekonomicky efektivní a dlouhodobě provozně životaschopné. Kombinace softwaru Eplan a hardwarových řešení Rittal propojuje oba tyto cíle: umožňuje realizovat více projektů se stejnými zdroji při zachování vysoké kvality, spolehlivosti a efektivity.

  • Eplan Cloud jako standardní platforma pro vytváření a správu digitálního dvojčete
  • Modulární komponenty Rittal a spolehlivé dodavatelské řetězce i pro rozsáhlé projekty
  • Předem připravená aplikační řešení s možností přizpůsobení konkrétním požadavkům
  • Modulární systémová architektura umožňující efektivní implementaci a snadné budoucí rozšiřování
  • Komplexní servis 360° zvyšující dostupnost zařízení a snižující náklady během celého životního cyklu

Trendová studie: Stav energetiky 2026

  • Souhrn: Průmyslová energetická transformace založená na stejnosměrném proudu
  • Nutnost energetické transformace – udržitelné strategie pro snižování emisí CO₂
  • Technologie stejnosměrného proudu nabízejí značný potenciál energetických úspor – předkonfigurovaná řešení pro širokou škálu aplikací
  • Vyšší efektivita při rozšiřování a modernizaci energetických systémů

Přenos energie s Rittal – poradenství a kontaktní údaje

Plánujete vybudovat smart grid, mikrosíť nebo decentralizovaný energetický systém? Obraťte se na naše odborníky, kteří vám pomohou vybrat optimální infrastrukturní komponenty – od systémů chlazení až po rozvod proudu.

Vaše výhody na první pohled

Tři klíčové přednosti dělají ze společností Rittal a Eplan silného partnera pro projekty v oblasti přenosu energie.

Konzistentní data v celém životním cyklu projektu

Inženýrská data se vytvářejí pouze jednou a následně jsou využívána ve všech navazujících fázích projektu – od plánování přes výrobu a uvedení do provozu až po údržbu. Tento přístup zjednodušuje správu dat, eliminuje chyby vznikající při jejich přepisování a usnadňuje realizaci budoucích rozšíření. Platforma Eplan slouží jako centrální datové prostředí a je kompatibilní s běžně používanými systémy ERP, PLM a PDM.

Standardizace s maximální flexibilitou

Systémy Rittal vycházejí z ověřených standardizovaných řešení, zároveň však nabízejí vysokou míru flexibility a možnost přizpůsobení konkrétním požadavkům projektu. Díky modulárnímu systému můžete navrhnout řešení přesně podle svých potřeb, aniž byste byli odkázáni na speciální úpravy nebo na jediného dodavatele komponent. Tento přístup snižuje rizika v dodavatelském řetězci a významně urychluje realizaci projektů.

Celosvětová dostupnost – více než 150 servisních míst

Společnost Rittal je součástí skupiny Friedhelm Loh Group a působí ve více než 150 lokalitách po celém světě. Více než 1 000 servisních specialistů zajišťuje rychlou a odbornou podporu i na trzích, kde jako dodavatel technologií nebo provozovatel energetické infrastruktury realizujete své mezinárodní projekty. Samozřejmostí je také splnění požadavků klíčových mezinárodních norem a certifikací, včetně IEC 61439 a UL 508.

Vítejte ve Smart Grids

Normy a předpisy

Systémy pro přenos energie musí splňovat přísné normy a legislativní požadavky, a to jak na úrovni jednotlivých komponent, tak celého systému. Komponenty společnosti Rittal vyhovují klíčovým mezinárodním normám a požadavkům, což potvrzují nezávislé zkoušky a certifikace.

  • IEC 61439 / DIN EN 61439 – nízkonapěťové rozváděče a řídicí rozváděče: konstrukční ověření systémů Ri4Power a ISV.
  • IEC 61641 – ochrana proti účinkům elektrického oblouku: ověřeno pro rozváděče Ri4Power.
  • UL 508 – průmyslová řídicí zařízení: certifikace pro severoamerický trh pro systémy RiLineX a RiLine60.
  • Řada norem DIN VDE 0100 – navrhování a instalace nízkonapěťových elektrických instalací.
  • DIN EN 16247-1 – energetické audity: základ pro poradenství v oblasti energetické efektivity a systémových řešení.
  • ISO 50001 – systémy managementu hospodaření s energií: sběr a vyhodnocování dat prostřednictvím řešení Rittal Energy Monitoring.
  • CCC (China Compulsory Certification) – povinný systém certifikace výrobků pro čínský trh, obdobný evropskému označení CE.

Přizpůsobená řešení pro vaše podnikání

Hello Smart Grids – Engineering a servis v jednom balíčku

Rychlost hraje při rozvoji decentralizovaných energetických systémů klíčovou roli – od projektování přes výrobu až po samotný provoz. Následující řešení a moduly vám pomohou tento proces výrazně urychlit a zvýšit jeho efektivitu.

Uchování údajů o pacientech v bezpečí

Zrychlete realizaci lokálních energetických systémů s Eplan

Eplan urychluje celý proces plánování při transformaci energetické infrastruktury. Standardizace a automatizace pomáhají rychle realizovat systémy přenosu energie.

Nepřetržité služby

Skříňové systémy: Zásadní změna!

Rittal nabízí široký výběr vnitřních i venkovních řešení pro přenos energie. Úspora místa, modulární rozšiřitelnost a dlouhá životnost.

Ideální pro kritickou infrastrukturu

Efektivní klimatizace pro vaše systémy.

Jděte na jistotu díky mimořádně flexibilní technologii rozvodu energie. Naše osvědčená řešení se vyznačují jednoduchou a bezpečnou montáží a uživatelsky přívětivým plánováním.

Plynulá výroba

Efektivita a spolehlivost v jednom systému rozvodu proudu

Spolehněte se na flexibilní technologie rozvodu proudu s jednoduchou montáží a bezpečným provozem.

Nepřetržité služby

Rychlá montáž systémů s Rittal Automation Systems

Naše řešení od ručního nářadí až po plně automatizované stroje výrazně urychlují montáž decentralizovaných energetických systémů.

Optimální zákaznická zkušenost

Komplexní servis pro váš systém

Služba Rittal 360° vám poskytuje podporu kdykoli a kdekoli. Pomáhá prodlužovat životnost systému a snižovat náklady.

Často kladené otázky o přenosu energie

Přenos energie zahrnuje dopravu elektrické energie od místa výroby ke koncovým odběratelům prostřednictvím sítí vysokého, středního a nízkého napětí. V moderních energetických soustavách jsou toky energie stále častěji obousměrné, protože do sítě vedle tradičních elektráren dodává elektřinu také rostoucí počet decentralizovaných zdrojů, jako jsou fotovoltaické elektrárny, lokální energetické systémy nebo průmyslové podniky.

Smart grids neboli inteligentní sítě jsou digitálně řízené energetické soustavy, které v reálném čase koordinují výrobu, přenos, akumulaci a spotřebu energie. Jsou nezbytné pro spolehlivé začlenění obnovitelných zdrojů s proměnlivou výrobou, efektivní zvládání špičkového zatížení a zajištění bezpečných a stabilních dodávek energie.

Mezi hlavní výzvy patří tempo rozvoje infrastruktury, které je třeba výrazně zrychlit, a rostoucí složitost energetických systémů související s vyšším počtem připojených zdrojů, obousměrnými toky energie a integrací AC i DC sítí. Významnými překážkami jsou také omezené možnosti umístění elektrických rozvoden a nedostatek kvalifikovaných odborníků. Tyto výzvy pomáhají překonávat předkonfigurovaná modulární řešení a konzistentní inženýrská data využívaná napříč celým životním cyklem projektu.

Eplan poskytuje softwarové řešení pro digitální projektování a technickou přípravu, zatímco Rittal dodává hardwarové komponenty, jako jsou rozváděčové skříně, systémy chlazení a klimatizace, řešení pro rozvod proudu a systémy ukládání energie. Ve spojení s obráběcími a automatizovanými kabelážními technologiemi Rittal Automation Systems vzniká souvislý digitální proces, který propojuje všechny fáze projektu od prvního návrhu až po finální realizaci.

Základní normou v této oblasti je IEC 61439 (v Německu DIN EN 61439), která stanovuje požadavky na konstrukční ověření, oteplení, odolnost proti zkratovým proudům a ochranná opatření nízkonapěťových rozváděčů. Požadavky na ochranu proti účinkům vnitřního oblouku upravuje norma IEC 61641. Pro severoamerické trhy je významná také norma UL 508, která se vztahuje na průmyslová řídicí zařízení a rozváděče.

Mikrosíť je lokální inteligentní energetický systém, který řídí výrobu, ukládání a spotřebu energie v rámci vymezené oblasti. V případě potřeby se může odpojit od nadřazené distribuční soustavy a fungovat samostatně v tzv. ostrovním režimu. Díky tomu dokáže zajistit nepřetržité napájení kritických zařízení, jako jsou datová centra, nemocnice nebo jiná klíčová infrastruktura, i při rozsáhlém výpadku elektrické energie.

Přenos energie s Rittal – poradenství a kontaktní údaje

Plánujete vybudovat smart grid, mikrosíť nebo decentralizovaný energetický systém? Obraťte se na naše odborníky, kteří vám pomohou vybrat optimální infrastrukturní řešení – od systémů chlazení až po rozvod proudu a ukládání energie.