Poradenství

Poradenství: Optimalizovaný hodnotový řetězec pro rychlejší procesy

Trvalý úspěch v oblasti řídicí a spínací techniky závisí mimo jiné na následujících faktorech: digitalizace, standardizace a automatizace. Pomáhají šetřit čas a náklady, minimalizovat chyby a zvyšovat produktivitu. Naši odborníci společnosti Rittal společně s vámi odhalí potenciál pro optimalizaci vašich procesů. Výsledkem je: maximální účinnost a rozhodující konkurenční výhoda.

Value Chain Poradenství

Pro inteligentní propojení strojů a procesů v Průmyslu 4.0 jsou zapotřebí řešení v celém hodnotovém řetězci. Od návrhu až po provoz zařízení.

S technickými řešeními od společnosti Eplan a odbornými znalostmi v oblasti systémů a automatizace od společnosti Rittal můžete optimalizovat své procesy. Využijte potenciál, který se skrývá v komplexní digitalizaci.

Ať už se jedná o aplikace, jako je RiTherm jako nástroj pro výpočet oteplení rozváděčů, náš konfigurátor rozváděčových skříní RiPanel nebo digitální schránka na dokumentaciRittal ePOCKET: v každé fázi můžete těžit z dostupnosti dat. Základem je digitální dvojče vašeho zařízení. Pro rychlejší a bezchybné pracovní postupy.

Nabízíme vám integrovaný koncept s poradenstvím, softwarem, produkty, službami a podporou. Komplexní, mezisystémové a otevřené individuální řešení.

Hotový rozváděč za 24 hodin - to je téměř dvaapůlkrát rychleji než při manuálním procesu.

* Výsledek studie ISW na univerzitě ve Stuttgartu na téma "Konstrukce rozváděčů 4.0" (2017). V poloautomatizovaném procesu byla doba výroby 34 hodin, při manuálním procesu 58 hodin.

Digitalizace v celém hodnotovém řetězci a konzistence dat napříč procesy a systémy - to jsou předpoklady pro automatizaci procesů výroby a úprav rozváděčů.

Vaše výhody:

  • Úspora nákladů a času díky efektivnějšímu využívání zdrojů
  • Zlepšení kvality díky lepší kontrole celého výrobního procesu
  • Optimalizace hodnotového řetězce
  • Trvalé zajištění konkurenční výhody

Rozsah našich služeb:

  • Analýza kroků výrobního procesu (znázorněná pomocí diagramů)
  • Podrobná závěrečná zpráva s konkrétními automatizačními řešeními pro úspory v hodnotovém řetězci

Požádejte o nezávaznou nabídku

Aby bylo dosaženo maximální efektivity při výrobě integrace skříní, musí být všechny procesy ve výrobních halách důsledně promyšlené a naplánované.

Vaše výhody:  

  • Snížení výrobních nákladů optimalizací využití prostoru (i s ohledem na budoucí výrobní požadavky)
  • Zvýšení produktivity
  • Větší přesnost při montáži a lepší využití pracovní síly díky automatizačním řešením
  • Ergonomické pracovní podmínky

Rozsah našich služeb:

  • Plánování a přehledná vizualizace všech výsledků v konkrétním uspořádání haly

Požádejte o nezávaznou nabídku

References

Ripploh Elektrotechnik & Engineering

Úspěšná automatizace díky Wire Terminal od společnosti Rittal

Ve společnosti Ripploh Elektrotechnik & Engineering je v provozu automat Wire Terminal od společnosti Rittal, který výrazně zvyšuje produktivitu při výrobě a přípravě vodičů. Výsledek: až 1 500 vodičů za 8 hodin!