Hledáte spolehlivé řešení pro náročné prostředí? Venkovní rozváděčové skříně Rittal jsou navrženy tak, aby zajišťovaly bezpečný provoz i v těch nejnáročnějších podmínkách. Naše skříně splňují požadavky na inteligentní klimatizační systémy a poskytují špičkovou ochranu pro elektrické a elektrotechnické součásti.
Chytrý modulární systém pro vaše individuální řešení
- Široká nabídka komponentů a konfigurací: Sestavte si venkovní rozváděčovou skříň na míru.
- Jednotný design a dokonalá kompatibilita: Všechny produkty snadno přizpůsobíte svým potřebám.
- Kompletní řešení z jednoho zdroje: Vhodné pro každou oblast a každé klimatické prostředí
Proč zvolit venkovní rozváděčové skříně Rittal?
- Maximální ochrana: Odolnost vůči extrémním teplotám, UV záření, vlhkosti, prachu a dalším vlivům prostředí.
- Spolehlivost v náročných podmínkách: Robustní konstrukce zajišťuje bezpečný provoz i za těch nejtěžších podmínek.
- Úspora energie: Inteligentní řešení, která snižují náklady na provoz a prodlužují životnost zařízení.
Flexibilní řešení pro každé prostředí
Naše venkovní rozváděčové skříně lze snadno přizpůsobit vašim potřebám. Od standardních modelů až po pokročilé konfigurace s chladicími jednotkami, větracími otvory, topnými systémy nebo bezpečnostními uzávěry – vždy najdete to pravé řešení.
Ideální klima bez ohledu na počasí s jednotkami Blue e+ Outdoor
Energeticky účinné nástěnné chladicí jednotky Blue e+ Outdoor ve výkonových třídách 1500 W až 5000 W. Díky vysokému stupni krytí IP56 / UL typ 12/3R/4 a teplotnímu rozsahu -30 °C až 60 °C nabízejí optimální ochranu v náročných prostředích. Chladicí jednotku lze namontovat třemi způsoby montáže (povrchová montáž, částečná vestavba a plná vestavba), například pro projektová řešení Toptec.
- Náročné venkovní aplikace: vysoké krytí IP56 / UL typ 12/3R/4 a teplotní rozsah -30 °C až 60 °C
- Umístění aplikace kdekoliv: Zabezpečený přístup k regulátoru, antivandal provedení
- Technologie Blue e+: Úspora až 75 % energie díky plynule řízenému výkonu a technologii tepelné trubice
- Vysoká flexibilita: Jedinečné multinapěťové napájení a snadnější celosvětové použití
- Maximální spolehlivost: Komponenty chladicího okruhu navrženy přesně na míru
- Jednoduché ovládání: Intuitivní ovládání prostřednictvím dotykového displeje
- Inteligentní monitorování: Jednotky lze pomocí IoT modulu integrovat do digitálních sítí a nepřetržitě monitorovat teploty a sledovat stav jednotek
- Celosvětové použití: Mezinárodní certifikáty (cULus Listed, cULus FTTA, CE and EAC)
S výpočtem a výběrem klimatizace pomůže software RiTherm
Plánovací software RiTherm vám pomůže zvýšit výkon a ušetřit čas. Protože můžete rychle a spolehlivě přesně naplánovat správný systém klimatizace pro vaše skříně, s větší jistotou. A samozřejmě včetně dokumentace vyhovující normám.
- Univerzální nástroj: Software Ritherm umožňuje výpočet klimatizace vnitřních a venkovních aplikací
- Přesný výpočet: Na základě několika vstupních parametrů určí potřebný výkon a ideální podmínky pro vaše zařízení
- Jasná doporučení: Nabídne nejvhodnější zařízení, včetně popisu výhod vybraných zařízení a možného příslušenství
- Přehledná dokumentace: Obdržíte úplný souhrn zadávacích podmínek, výpočtu a zvoleného zařízení ve formátu *.pdf
Více informací o softwaru RiTherm naleznete zde.
Hlavní výhody venkovních rozváděčových skříní Rittal
- Okamžitá připravenost k použití: Díky kombinaci skříně a klimatizace je zprovoznění rychlé a efektivní.
- Bezpečný provoz: Odolné skříně chrání vaše zařízení i v extrémních podmínkách.
- Energetická efektivita: Nižší provozní náklady a delší životnost zařízení.
Spolehněte se na Rittal, lídra v oblasti rozváděčových skříní, a získejte řešení, které vám zajistí klidné svědomí a bezproblémový provoz.
Vyberte si z rozsáhlého standardního programu v modulárním systému včetně řešení pro řízení klimatu a využijte nekomplikovaného a rychlého procesu pořízení prostřednictvím sériové výroby. To vám dává flexibilitu: dnes i v budoucnu.
Získejte trvalou ochranu proti vandalismu, kybernetickým útokům i klimatickým změnám a tím i bezproblémový provoz. Odolné a robustní skříně jsou bezpečnou a udržitelnou investicí.
Nezáleží na tom, v jakém klimatickém pásmu a za jakých náročných podmínek musí vaše aplikace bezpečně fungovat, chytrý modulární systém skříní a chladících jednotek, topných těles, nátěrů a komunikačních modulů vám vždy nabídne správné řešení pro venkovní prostředí v teplotním rozsahu od -30 do +60 stupňů Celsia.
Dlouhodobé používání produktu šetří nejen náklady, ale také cenné zdroje. Efektivní Řešení klimatizace Blue e+ snižují spotřebu energie, a tím emise uhlíku v průměru o 75 %.
Náhradní díly lze v případě potřeby pohodlně objednat.
Náhradní díly lze pohodlně objednat podle potřeby.
Rychle dodané a snadno sestavitelné, ochrana se projeví okamžitě. Modulární systém se snadno udržuje a nekomplikovaně rozšiřuje. Tím prakticky zabráníte výpadkům.
Přístup ke spolehlivé servisní síti vám poskytne klid v každodenním provozu, zkrátí prostoje a maximalizuje efektivitu odezvy služby. Prostřednictvím naší globální servisní sítě, kvalifikovaní technici slibují rychlou a profesionální pomoc.
Dokonalé venkovní řešení pro každé odvětví – jako standardní produkt
Je vaše odvětví nebo obor podnikání vázán na konkrétní venkovní místa? Možná proto, abyste si zajistili přístup ke zdrojům a zaručili tak efektivní zásobování a zpracování? Nebo snad proto, abyste mohli nabízet své výrobky v rámci vlastního infrastrukturního prostředí svých zákazníků’?
V obou případech je předpokladem bezproblémový provoz vašich zařízení za každého počasí. To může být v závislosti na prostředí a místních okolních podmínkách často docela náročné. Aby byl zajištěn kritický provoz a zabránilo se nákladným výpadkům, je nezbytné, aby byly všechny komponenty dobře chráněny.