Pomocí chladicích jednotek se vnitřní teplota rozváděčové skříně udržuje na konstantní úrovni, která je nezávislá na okolní teplotě. Vedení vzduchu splňuje individuální požadavky. Díky dvěma vzájemně odděleným okruhům neproniká do skříně prach.
Chladicí jednotky, termoelektrický chladič
Regulace F-plynů (EU): Rittal se spoléhá na R-1234yf
Nařízení o fluorovaných skleníkových plynech (EU) 2024/573 výrazně zpřísňuje požadavky na chladiva. Od roku 2027 bude pro chladicí jednotky a chladiče do 12 kW platit limit GWP < 150.
Společnost Rittal již nyní převádí své platformy chladicích jednotek a chladičů Blue e+ a Blue e+ S na chladivo R-1234yf, které je připraveno na budoucnost. To zajišťuje, že jako provozovatel splňujete požadavky nařízení o fluorovaných skleníkových plynech s dostatečným předstihem před zákazem platným od 1. ledna 2027: v souladu s normami EU, bezpečné a udržitelné.
Naše produktové portfolio pro udržitelnou budoucnost
GWP 0,5
- Portfolio pro průmyslové a IT chlazení plně kompatibilní s regulací F-plynů
- Chladicí jednotky Blue e+ S 0,3–1,0 kW
- Chladicí jednotky Blue e+ 1,6–5,5 kW
- Chillery Blue e+ 1,5–7,0 kW
- Produkty s chladivem R-1234yf budou mít vlastní objednací čísla
- Dostupnost:
Chladicí jednotky skladem, chillery od Q2 2026
Výjimky z limitu GWP
- Pokud bezpečnostní požadavky v místě instalace neumožňují použití chladiva R-1234yf, nařízení o F-plynech (F-Gas Regulation) umožňuje udělit výjimku, která dovoluje použití chladiv s GWP až do hodnoty 750.
- Za tímto účelem společnost Rittal nadále nabízí varianty svých produktů s chladivem R-513A (GWP = 631).
Osvědčené a bezpečné řešení: R-1234yf
Chladivo R-1234yf je podle norem ASHRAE 34 / ISO 817 zařazeno do třídy A2L, což znamená nízkou toxicitu a omezenou hořlavost. Díky vysoké spodní mezi hořlavosti přibližně 6,2 obj. % mohou vzniknout hořlavé směsi pouze za velmi nepravděpodobných podmínek. Toto chladivo se navíc již řadu let používá v milionech automobilových klimatizačních systémů po celém světě a je všeobecně považováno za osvědčené a bezpečné řešení.
Všechny chladicí jednotky Rittal s chladivem R-1234yf:
- splňují požadavky norem EN/IEC 60335-2-40 a UL 60335-2-40,
- zůstávají pod povolenými limity množství náplně chladiva,
- nevyžadují žádná dodatečná bezpečnostní opatření, jako jsou detektory úniku chladiva nebo nucené větrání.
Zkoušky provedené Spolkovým institutem pro výzkum a zkoušení materiálů (BAM) potvrzují, že za reálných provozních podmínek nehrozí nebezpečí vzniku požáru.
TÜV Rheinland potvrzuje bezpečnost používání chladiva R-1234yf v chladicích jednotkách Rittal.
Jsme tu pro vás!
Máte nějaké otázky? Napište nám. Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy týkající se Nařízení o F-plynech a přechodu na chladivo.
Ve zkratce: Nařízení o fluorovaných skleníkových plynech (EU)
Přechodná opatření a regulační povinnosti
Ustanovení nařízení o F-plynech se vztahují výhradně na nová zařízení uváděná na trh – stávající systémy mohou být nadále provozovány a udržovány jako dosud až do roku 2032 s použitím chladiv R134a, R410a a R-513A. Poté vstoupí v platnost zákaz servisu a údržby u systémů využívajících chladiva s GWP přesahujícím 750.
Důležité pro výrobce, dovozce a vývozce: Každý, kdo dováží nebo vyváží chladiva nebo zařízení obsahující F-plyny, se musí zaregistrovat na portálu Evropské unie pro F-plyny.