Pomocí chladicích jednotek se vnitřní teplota rozváděčové skříně udržuje na konstantní úrovni, která je nezávislá na okolní teplotě. Vedení vzduchu splňuje individuální požadavky. Díky dvěma vzájemně odděleným okruhům neproniká do skříně prach.
Chladicí jednotky, termoelektrický chladič
Chladivo s nízkým GWP - snadná úprava vaší technologie chlazení
Přísnější legislativa, jako je Nařízení o F-plynech, znamená, že průmyslové společnosti nyní musí hrát klíčovou roli při posilování ochrany klimatu. Cílem je snížit jejich uhlíkovou stopu. Mají-li společnosti zůstat konkurenceschopné na globálních trzích, je třeba rychle jednat. Ve společnosti Rittal tento pocit naléhavosti naprosto chápeme. To je důvod, proč již krok za krokem přecházíme celou naši řadu produktů pro klimatizaci na ekologičtější chladivo R-513A.
Naše produktové portfolio pro udržitelnou budoucnost
GWP 0,5
- Chladicí jednotky Blue e+ S 0,3–1,0 kW
- Chladicí jednotky Blue e+ 1,6–5,5 kW
- Chillery Blue e+ 1,5–7,0 kW
- Produkty budou mít vlastní objednací čísla
- Dostupnost:
Chladicí jednotky od Q1 2026, chillery od Q2 2026
GWP 631
- Stávající porfolio Blue e a Blue e+
- V mnoha regionech, jako jsou USA a Čína, budou chladiva s vyšším GWP i v budoucnu povolena.
Dobré důvody k použití chladiva R-1234yf
Jsme tu pro vás!
Máte nějaké otázky? Napište nám. Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy týkající se Nařízení o F-plynech a přechodu na chladivo.
Ve zkratce: Nařízení o fluorovaných skleníkových plynech (EU)
Přechodná opatření a regulační povinnosti
Ustanovení nařízení o F-plynech se vztahují výhradně na nová zařízení uváděná na trh – stávající systémy mohou být nadále provozovány a udržovány jako dosud až do roku 2032 s použitím chladiv R134a, R410a a R-513A. Poté vstoupí v platnost zákaz servisu a údržby u systémů využívajících chladiva s GWP přesahujícím 750.
Důležité pro výrobce, dovozce a vývozce: Každý, kdo dováží nebo vyváží chladiva nebo zařízení obsahující F-plyny, se musí zaregistrovat na portálu Evropské unie pro F-plyny.