Přísnější legislativa, jako je Nařízení o F-plynech, znamená, že průmyslové společnosti nyní musí hrát klíčovou roli při posilování ochrany klimatu. Cílem je snížit jejich uhlíkovou stopu. Mají-li společnosti zůstat konkurenceschopné na globálních trzích, je třeba rychle jednat. Ve společnosti Rittal tento pocit naléhavosti naprosto chápeme. To je důvod, proč již krok za krokem přecházíme celou naši řadu produktů pro klimatizaci na ekologičtější chladivo R-513A.
Důležité vědět: Předpisy se vztahují pouze na nové jednotky – stávající zařízení lze i nadále provozovat a udržovat s chladivy R134a/R410a až do roku 2032. Od té doby bude platit zákaz údržby a servisu pro zařízení, která používají chladiva s hodnotou GWP vyšší než 750.
Naše produktové portfolio pro udržitelnou budoucnost
GWP 0,5
- Chladicí jednotky Blue e+ S 0,3–1,0 kW
- Chladicí jednotky Blue e+ 1,6–5,5 kW
- Chillery Blue e+ 1,5–7,0 kW
- Produkty budou mít vlastní objednací čísla
- Dostupnost:
Chladicí jednotky od Q1 2026, chillery od Q2 2026
GWP 631
- Stávající porfolio Blue e a Blue e+
- V mnoha regionech, jako jsou USA a Čína, budou chladiva s vyšším GWP i v budoucnu povolena.
Výjimky z GWP limitu
- Produkty obsahující R-513A (GWP 631) lze použít po 1. lednu 2027, pokud bezpečnostní požadavky v místě instalace neumožňují použití chladiv s GWP < 150.
- V tomto případě je povolený limit GWP pro chladicí zařízení 750.
- Nařízení nestanoví konkrétní limit pro chillery.
Dobré důvody k použití chladiva R-1234yf
R1234yf nabízí ideální rovnováhu mezi bezpečností, šetrností k životnímu prostředí a technickou ovladatelností. Toto chladivo je celosvětově zavedené nejen jako standard v moderních klimatizačních systémech automobilů, ale také se již léta úspěšně používá na japonském trhu pro chlazení rozváděčů.
Dobré důvody k použití chladiva R-513A
nižší potenciál globálního oteplování (GWP): Chladivo R-513A má mnohem nižší hodnotu GWP než chladivo R134a. Hodnota GWP pro R134a byla 1 430, zatímco pro R-513A je to jen 631. V případě našich chladičů je hodnota GWP až 70 % (od 2 088 pro R410a až po 631 pro R-513A).
Věděli jste, že se musíte zaregistrovat na unijním portálu F-gas (Portál pro F-plyny Evropské unie), pokud chcete dovážet a vyvážet chladiva, která obsahují F-plyny?
Jsme tu pro vás!
Máte nějaké otázky? Napište nám. Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy týkající se Nařízení o F-plynech a přechodu na jiné chladivo.