Page 13

Technisches Systemhandbuch Ri4Power

Koppelfeld Systembeispiel Schaltschrank St.1) VE Best.-Nr. Modulschrank, B/H/T: 800 x 2200 x 600 mm 1 1 9670.826 Sammelschienenschrank, B/H/T: 200 x 2200 x 600 mm 1 1 9670.226 Schrank-Systemzubehör Sockel-Elemente, vorne und hinten, 200 mm hoch 1 1 8602.000 Sockel-Blende, seitlich, 200 mm hoch 1 1 8602.060 Frontblende IP 54, oben, B/H: 800 x 100 mm 1 1 9672.318 Frontblende IP 2X, unten, B/H: 800 x 300 mm 1 1 9672.358 Dachblech belüftet, IP 2X, B/T: 800 x 800 mm 1 1 9659.535 Teiltür, B/H: 800 x 200 mm 1 1 9672.182 Teiltür, B/H: 800 x 300 mm 2 1 9672.183 Teiltür, B/H: 800 x 600 mm 2 1 9672.186 Anreihverbinder außen 6 6 8800.490 Anreihwinkel TS/TS 4 4 8800.430 Funktionsraumausstattung System-Chassis für Koppelfeld, für Schrankbreite 800 mm 2 2 9674.058 TS System-Chassis, 23 x 73 mm, für Schrankbreite 800 mm 1 4 8612.580 Funktionsraum-Seitenwandmodul, H/T: 200 x 600 mm 2 6 9673.062 Funktionsraum-Seitenwandmodul, H/T: 600 x 600 mm 3 2 9673.066 Funktionsraum-Seitenwandmodul, H/T: 300 x 600 mm 2 2 9673.063 Funktionsraum-Seitenwandmodul, H/T: 100 x 425 mm 2 6 9673.051 Funktionsraum-Seitenwandmodul, H/T: 200 x 425 mm 4 2 9673.052 Montagewinkel für Funktionsraumteiler für Schranktiefe 600 mm 2 8 9673.406 Montagewinkel für Funktionsraumteiler für Schranktiefe 425 mm 6 8 9673.405 Montagewinkel für ACB + Funktionsraumteiler für Schranktiefe 600 mm 2 2 9673.426 Leistungsschalter-Tragschiene Form 2-4 für Schrankbreite 800 mm 2 2 9673.008 Befestigungsset für Leistungsschalter 1 1 9660.970 Funktionsraumteiler, belüftet, B/T: 800 x 600 mm 3 4 9673.484 Funktionsraumteiler für SAS-Durchführung, belüftet, B/T: 800 x 800 mm 2 4 9673.476 Flanschplatte für Funktionsraumteiler, B: 800 mm 2 4 9673.508 Teilmontageplatte, B/H: 800 x 200 mm 1 1 9673.682 Teilmontageplatte, B/H: 800 x 300 mm 2 1 9673.683 Paketierstützer 5 6 9660.200 Tragschiene für Paketierstützer für Schrankbreite 800 mm 1 2 9676.198 TS Montageschiene, 17 x 17 mm, L: 62,5 mm 2 12 9673.915 TS Montageschiene, 17 x 17 mm, L: 487,5 mm 2 12 9673.953 Rahmenanschlussstück für TS Montageschiene 4 24 9673.901 Eckverbinder für TS Montageschiene 2 10 9673.902 Koppelsatz-Montageset für Schranktiefe 600 mm 1 1 9674.196 1) Erforderliche Anzahl. Stückliste Konfigurationsparameter: Schrankabmessungen B x H x T: 800 x 2200 x 600 mm, 200 x 2200 x 600 mm, mit Sockel 200 mm Dachblech IP 2X belüftet Frontblende IP 2X belüftet Bauform 4b Sammelschienensystem (SAS) oben Maxi-PLS 2000, 4-polig, im Rückbereich, ohne Abdeckung PE-Schienenausführung 80 x 10 mm Für Leistungsschalter (ACB) ABB, E2, 2500 A, Festeinbau 4-polig, Position hinter der Tür Sammelschienensystem unten Maxi-PLS 2000, 4-polig, direkt unter Leistungsschalter Rittal Technisches Systemhandbuch/Stromverteilung 2 - 13


Technisches Systemhandbuch Ri4Power
To see the actual publication please follow the link above