Koppelfeld Systembeispiel Sammelschienensysteme St.1) VE Best.-Nr. Sammelschienenhalter Maxi-PLS 2000 24 1 9649.000 Sammelschienenhalter Maxi-PLS 2000, überbaubar 8 1 9649.160 Stirnhalter Maxi-PLS 2000 4 2 9649.010 Systembefestigung Maxi-PLS 2000/4, RB, Rahmen-Chassis 2 2 9640.098 Systembefestigung Maxi-PLS 2000/4, im Dachbereich 8 2 9640.080 Adapterschiene 2 4 8800.320 Sammelschienen Maxi-PLS 2000, 725 mm 4 1 9640.241 Sammelschienen Maxi-PLS 2000, 799 mm 4 1 9640.251 Sammelschienen Maxi-PLS 2000, Sonderlänge 1299 mm 1 1 9640.368 Sammelschienen Maxi-PLS 2000, Sonderlänge 1399 mm 1 1 9640.368 Sammelschienen Maxi-PLS 2000, Sonderlänge 1499 mm 1 1 9640.368 Sammelschienen Maxi-PLS 2000, Sonderlänge 1599 mm 1 1 9640.368 Anschlusswinkel für Maxi-PLS 1600/2000, 4-polig, 2 x 100 x 10 mm, Ausführungscode 826D9A2G4H6D26 1 1 9676.210 Verbindungssatz oben für ACB, Ausführungscode 826D9A2G4H6D26 1 1 9676.910 Verbindungssatz unten für ACB, Ausführungscode 826D9A2G4H6D26 1 1 9676.912 Gewindebolzen M10 x 70 mm 16 8 9676.976 Schraubverbindung für Anschlusswinkel 8 8 9676.962 U-Kontaktstücke Maxi-PLS 2000, B: 100 mm 8 1 9640.181 Winkelverbinder, Ausführungscode 826D9X0A 4 1 9675.840 Anschlussbolzen M10 x 45 mm 16 8 9676.972 Nutensteine Maxi-PLS 2000, M10 16 15 9640.980 Winkelverbinder, Ausführungscode 226X0D2B 1 1 9675.840 Sammelschienen 80 x 10 mm, 992 mm 1 2 9661.100 PE/PEN-Kombiwinkel, flach, 40 x 10 mm 2 4 9661.240 1) Erforderliche Anzahl. Stückliste Konfigurationsparameter: Schrankabmessungen B x H x T: 800 x 2200 x 600 mm, 200 x 2200 x 600 mm, mit Sockel 200 mm Dachblech IP 2X belüftet Frontblende IP 2X belüftet Bauform 4b Sammelschienensystem (SAS) oben Maxi-PLS 2000, 4-polig, im Rückbereich, ohne Abdeckung PE-Schienenausführung 80 x 10 mm Für Leistungsschalter (ACB) ABB, E2, 2500 A, Festeinbau 4-polig, Position hinter der Tür Sammelschienensystem unten Maxi-PLS 2000, 4-polig, direkt unter Leistungsschalter Rittal Technisches S 2 - 14 ystemhandbuch/Stromverteilung
Technisches Systemhandbuch Ri4Power
To see the actual publication please follow the link above