Ri4Power Sammelschienen-Bemessungsströme Die zulässigen Betriebsbemessungströme Inc der anwendbaren Sammelschienensysteme sind unter Berücksichtigung des Gehäuses, der Einbausituation im Gehäuse, der Schutzart und der Belüftung mit den nachfolgenden Werten geprüft worden. Aufgrund der erweiterten Prüfbedingungen gegenüber den Prüfbedingungen der DIN 43 671 (frei in Luft verlegte Sammelschienen) ergeben sich daher zu der Norm DIN 43 671 abweichende Bemessungswerte. Tabelle 41: Sammelschienen-Bemessungsströme RiLine Bemessungs-Wechselströme von RiLine Sammelschienensystemen bis 60 Hz für blanke Kupferschienen (E-Cu F30) in A Sammelschienensystem Ri4Power DIN 43 671 frei in Luft Schutzart des Schaltschrankgehäuses IP 2X mit IP 2X IP 4X/IP 41 IP 54 mit Zwangsbelüftung1) Zwangsbelüftung2) IP 54 ΔT=30 °K ΔT=30 °K ΔT=70 °K ΔT=30 °K ΔT=70 °K ΔT=30 °K ΔT=70 °K ΔT=30 °K ΔT=70 °K ΔT=30 °K ΔT=70 °K RiLine 30 x 5 mm 379 415 650 370 580 350 550 370 580 325 510 RiLine 30 x 10 mm 573 635 1000 575 900 550 860 575 900 510 800 RiLine PLS 1600 13683) 1020 1600 895 1400 830 1300 895 1400 735 1150 Tabelle 42: Sammelschienen-Bemessungsströme Maxi-PLS Bemessungs-Wechselströme von Maxi-PLS Sammelschienensystemen bis 60 Hz für blanke Kupferschienen in A Sammelschienensystem Ri4Power DIN 43 6713) frei in Luft Schutzart des Schaltschrankgehäuses IP 2X mit IP 2X IP 4X/IP 41 IP 54 mit Zwangsbelüftung1) Zwangsbelüftung2) IP 54 ΔT=30 °K ΔT=30 °K ΔT=70 °K ΔT=30 °K ΔT=70 °K ΔT=30 °K ΔT=70 °K ΔT=30 °K ΔT=70 °K ΔT=30 °K ΔT=70 °K Maxi-PLS 1600 1480 1145 1800 1020 1600 925 1450 1050 1650 890 1400 Maxi-PLS 2000 1700 1590 2500 1275 2000 1180 1850 1335 2100 1145 1800 Maxi-PLS 3200 2300 2550 4000 1910 3000 1850 2900 1910 3000 1780 2800 1) Bei In < = 2000 A unter Verwendung von Filterlüfter SK 3243.100, bei In > = 2000 A unter Verwendung von Filterlüfter SK 3244.100. 2) Bei In < = 2000 A unter Verwendung von Filterlüfter SK 3243.100 und Austrittsfilter SK 3243.200, bei In > = 2000 A unter Verwendung von Filterlüfter SK 3244.100 und Austrittsfilter SK 3243.200. 3) Geprüft in Anlehnung an DIN 43 671. Tabelle 43: Sammelschienen-Bemessungsströme Flat-PLS Bemessungs-Wechselströme von Flat-PLS Sammelschienensystemen bis 60 Hz für blanke Kupferschienen (E-Cu F30) in A Sammelschienensystem Ri4Power DIN 43 671 frei in Luft Schutzart des Schaltschrankgehäuses IP 2X mit IP 2X IP 43 IP 54 mit Zwangsbelüftung1) Zwangsbelüftung2) IP 54 ΔT=30 °K ΔT=30 °K ΔT=70 °K ΔT=30 °K ΔT=70 °K ΔT=30 °K ΔT=70 °K ΔT=30 °K ΔT=70 °K ΔT=30 °K ΔT=70 °K 2 x 40 x 10 mm 1290 1780 2640 1180 1900 1080 1720 1680 2440 1040 1640 3 x 40 x 10 mm 1770 2240 3320 1420 2320 1280 2040 1980 2960 1200 1920 4 x 40 x 10 mm 2280 2300 3340 1460 2380 1320 2100 2080 3020 1260 2000 2 x 50 x 10 mm 1510 2200 3260 1340 2140 1200 1920 1980 2920 1140 1800 3 x 50 x 10 mm 2040 2660 3900 1580 2540 1400 2240 2320 3440 1320 2100 4 x 50 x 10 mm 2600 2700 4040 1640 2660 1440 2340 2360 3500 1380 2220 2 x 60 x 10 mm 1720 2220 3340 1440 2300 1280 2060 2020 2940 1200 1920 3 x 60 x 10 mm 2300 2700 4120 1720 2440 1540 2280 2400 3520 1440 2260 4 x 60 x 10 mm 2900 2740 4220 1740 2840 1580 2540 2420 3580 1460 2360 2 x 80 x 10 mm 2110 2760 4160 1740 2840 1600 2560 2540 3720 1480 2360 3 x 80 x 10 mm 2790 3300 5060 2000 3260 1840 2960 3060 4520 1680 2700 4 x 80 x 10 mm 3450 3680 5300 2060 3440 1900 3060 3220 4880 1780 2820 2 x100 x 10 mm 2480 3240 4840 1920 3200 1800 2880 2900 4340 1660 2660 3 x100 x 10 mm 3260 3650 5400 2200 3720 1980 3240 3320 4880 1920 2980 4 x100 x 10 mm 3980 4020 5500 2320 3820 2000 3400 3380 4900 1960 3120 1) Bei In < = 2000 A unter Verwendung von Filterlüfter SK 3243.100, bei In > = 2000 A unter Verwendung von Filterlüfter SK 3244.100. 2) Bei In < = 2000 A unter Verwendung von Filterlüfter SK 3243.100 und Austrittsfilter SK 3243.200, bei In > = 2000 A unter Verwendung von Filterlüfter SK 3244.100 und Austrittsfilter SK 3243.200. Gemäß der IEC 61 439-1/DIN EN 61 439-1 ist die Umgebungstemperatur auf 35°C im Mittel bzw. kurzzeitiges Maxima von 40°C definiert. Sind für die herzustellende Anlage abweichende absolute Temperaturvorgaben vorhanden, so kann mittels der Korrekturfaktordiagramme nach DIN 43 671 innerhalb der zulässigen Temperaturerhöhung (max. ΔT = 70 °K), bzw. bis zu einer maximalen absoluten Sammelschienentemperatur von 105°C interpoliert werden (siehe im Internet, Technik im Detail). Anforderungen, die über die zuvor genannten Temperaturen hinweg gehen, nur auf Anfrage. Rittal Technisches Systemhandbuch/Stromverteilung 2 - 91
Technisches Systemhandbuch Ri4Power
To see the actual publication please follow the link above