Ri4Power Tabelle 40: Bemessungsströme Inc für Kompaktleistungsschalter Terasaki Fabrikat Terasaki Type In Leistungsschalter Bemessungsstrom Inc unter Berücksichtigung von Schutzart und Belüftung Mindest-Compartmentabmessungen Mindest- Anschlusszwangs querschnitt belüftet zwangsbelüftet Geräteausführung 3-polig Geräteausführung 4-polig IP 2X IP 2X IP 4X/IP 41 IP 54 IP 54 Breite Höhe Breite Höhe oben A A A A A A mm mm mm mm mm2 125 20 18 17 17 18 17 400 150 400 200 4 125 32 29 28 28 29 28 400 150 400 200 6 125 50 45 44 44 45 44 400 150 400 200 10 125 63 57 55 55 57 55 400 150 400 200 16 125 100 90 87 87 90 87 400 200 400 200 35 125 125 113 109 109 113 109 400 300 400 300 50 250 20 18 17 17 18 17 400 200 400 200 4 250 32 29 28 28 29 28 400 200 400 200 6 250 50 45 44 44 45 44 400 200 400 200 10 250 63 57 55 55 57 55 400 200 400 200 16 250 100 90 87 87 90 87 400 200 400 200 35 250 125 113 109 109 113 109 400 200 400 200 50 250 160 144 139 139 144 139 400 200 400 200 95 250 200 182 174 174 182 174 400 300 400 300 120 250 250 228 218 218 228 218 600 300 600 300 185 400 250 228 218 218 228 218 600 300 600 300 150 400 400 368 356 356 368 356 600 600 600 600 2 x 150 630 630 567 504 498 567 504 600 600 600 600 2 x 240 800 630 567 504 498 567 504 600 600 600 600 2 x 185 800 800 640 640 640 640 640 600 600 600 600 2 x 300 2 - 90 Rittal Technisches Systemhandbuch/Stromverteilung
Technisches Systemhandbuch Ri4Power
To see the actual publication please follow the link above