Nyheder fra Rittal
Produkter til industrien
Indkapsling
Innovativ tavle- og indkapslingsteknologi
Strømfordeling
Sikker strømfordeling og back-up
Klimateknik
Forøg din effektivitet og beskyt miljøet på samme tid med vores energibesparende, miljøvenlige klimastyringsløsninger til indkapslinger og maskiner.
Automatiseringssystemer
Automationssystemer udvider Rittals omfattende udbud af løsninger til tavlebyggere og producenter af koblingsudstyr - fra manuelt værktøj til fuldautomatisk mekanisk bearbejdning.
Systemtilbehør
Rittal har et omfattende udvalg af indkapslingsteknologi til fremtidens fabrikker.
Produkter til IT
IT-skabssystemer
Med vores fleksible systemløsninger finder du det perfekte rack til dine individuelle behov, der dækker alle netværksapplikationer, store som små.
IT-skabe
Kompakte 482,6 mm (19") indkapslinger til mindre netværksapplikationer.
IT-strømfordeling
Strømfordeling og backup er nøgleelementer i IT High Availability. Rack strømfordeling er tilgængelig som standard PDU eller modulær strømfordeling (PSM) løsninger. Dette giver mulighed for individuelt tilpassede rack PDU-løsninger fra grundlæggende strømfordeling op til intelligente løsninger med omfattende måle- og styringsfunktioner.
IT-køling
Klimastyringskoncepter fra Rittal dækker hele spektret af applikationer, fra køling af et enkelt rack til hele datacentre. Sikkerhed og effektivitet er vores prioriteter.
IT-overvågning
Få et bedre overblik over din IT-infrastruktur med vores fleksible, individuelle løsninger til styring og overvågning af alle fysiske parametre i IT-miljøet.
IT-sikkerhedsløsninger
Den perfekte beskyttelse mod fysiske trusler mod din IT-infrastruktur: Fra modulære rumsystemer til sikkerhedsskabe og brandslukningssystemer.
Modulære datacenterløsninger
Oplev nye perspektiver: Fra standardiserede datacentermoduler til ny infrastruktur og cloud-løsninger.
RiMatrix S
Med prækonfigurerede, komplette, standardiserede datacentermoduler kan du spare værdifuld planlægningstid og være fuldt operationel med det samme.