Indkøbskurv

LCP DX 35 kW (CW/DX)

Køling efter behov

LCP DX 35 kW er ideel til køling af små- og mellemstore data centre. Den findes i to versioner - som LCP DX løsning med kølekredsløb og som en innovativ kombination af DX/CW med seperat vandkredsløb.

  • LCP enheden er designet til at kunne integreres i en række af gulvskabe.
  • Ideel til køling af små- og mellemstore data centre
  • Maksimal energi effektivitet på grund af EC ventilatorteknologi og IT-baseret regulering
  • Besparelser på driftomkostninger takket være inddirekte fri køling
  • Udover de nye LCP DX 35 kW versioner, findes der yderligere LCP DX tilgængelige med en effekt frekvens på 12 kW / 20 kW

Til produkt