Indkøbskurv

RiZone

Overvågnings- og administrationsprogram til IT-infrastruktur

RiZone er en Data Centre Infrastructure Management (DCIM) platform for alle komponenter i datastrukturen lige fra strømforsyningen til strømfordelingen, til køl og over i sikkerhedssystemet. I kraft af en simple og hurtig konfiguration er RiZone den ideelle DCIM løsning for alle størrelser af datacentre.

  • Syv gode grunde til at vælge RiZone

    1. Energioptimering i datacentret
    2. Enkel projektadministration
    3. Automatisk detektering af Rittal-komponenter
    4. Forøgelse af datacentrets sikkerhed og pålidelighed
    5. Integrering af bygningens reguleringstekniske komponenter
    6. Sammenkobling af den fysiske datacenterinfrastruktur med et netværksadministrationssystem
    7. Tilslutning og overvågning af alle IT-enheder via SNMP-protokol

  • Hvad kan RiZone gøre for din IT-infrastruktur?

    • Overvågning af redundante datacentre (op til Tier IV).
    • Hurtig konfiguration takket være automatisk detektering af alle aktive RiMatrix komponenter.
    • Præcis tilpasning efter behov med modulopbygget licensmodel
    • Effektiv administration af den fysiske IT-infrastruktur

  • Understøttede komponenter

    • Nødstrømsanlæg (Rittal UPS)
    • Overvågningssystemer Rittal CMC (Computer Multi Control)
    • Strømsystemmoduler (strømfordeling)
    • IT-chillere
    • Køling / Liquid Cooling Package (Rittal LCP)

Andre emner

Kontakt os

Rittal A/S
Dybendalsvænget 4
2630 Taastrup

Telefon: +45 70 25 59 00
Fax: +45 70 25 59 01
E-mail: info@rittal.dk

Yderligere information