Indkøbskurv

Det nye betjeningskabinet med gribelister

slide left slide right


Elegant design med høj funktionalitet

Det nye betjeningskabinet udmærker sig i kraft af:

  • Moderne, attraktivt design
  • Universel indvendig udbygning
  • Minimalt montagearbejde, f.eks. ved montage på bærearm

og erstatter følgende:

  • Betjeningskabinet med låge
  • Betjeningskabinet
  • Betjeningskabinet med tableaufront

Elegant design med høj funktionalitet

  • Attraktivt design, der matcher det nye bærearmssystem CP 60/120/180
  • Serviceadgang bagfra eller forfra
  • Frontplade i aluminium, kan let afmonteres for bearbejdning
  • 10 standardstørrelser kan leveres direkte fra lager
  • Kapslingsklasse IP 55

  • Integreret indvendig låsning i låge for enkel låsning
  • Universel indretning via Rittals systemtilbehør
  • Bærearmstilslutning Ø = 130 mm, sideforskudt i knock-out udgave, f.eks. til installation i nicher, kompakte maskiner
  • Bærearmstilslutning Ø = 130 mm, i top eller bund ved at dreje kabinettet
  • Bærearmstilslutning for enkeltmandsmontage

Materiale:

  • Skab og låge:
    Stålplade
  • Gribeliste og frontplade:
    Aluminium
  • Afdækningskapper: Plast

 

Overfladebehandling:

  • Skab og låge:
    Grundet, pulverlakeret på ydersiden, strukturlak
  • Håndtag og frontpanel:
    Natureloxerede

 

Farve:

  • Skab og låge: RAL 7035
  • Gribeliste og frontplade:
    Natureloxerede
  • Afdækningskapper: svarende til RAL 7024

Kapslingsklasse:

  • IP 55 iht. IEC 60 529

 

Leveringsomfang:

  • Skab med hultagning og forstærkning til bærearmstilslutning Ø 130 mm
  • Frontdel med maksimal hultagning, afdækket med letbearbejdet 3 mm frontplade i aluminium
  • Sidehåndtag og afdækningskapper
  • Vridelås med dobbeltkamlåseindsats

Bemærk:

Det er muligt at ombytte bærearmstilslutningens og lågehængslernes placering ved at vende kabinettet

 

Godkendelser:

  • CSA

Gammelt artikelnummerDimensionerServiceadgang
ForfraBagfra
6534.000300x200x180X
6535.000300x300x180X
6537.000300x400x180X
6536.000400x300x180X
6538.000400x400x180X
6544.000500x500x180X
6540.200300x200x155X
6531.200380x300x210X
6530.200380x380x210X
6532.200500x500x210X
6533.200600x380x210X
6442.500380x380x249X
6462.500380x600x249X
6552.500500x500x249X
6662.500600x600x249X
----
Ny artikelnummerDimensionerServiceadgang
ForfraBagfra
6320.000300x200x155X
6315.100300x300x210X
----
6315.200380x300x210X
6315.300380x380x210X
6315.400500x500x210X
6320.000300x200x155X
6315.200380x300x210X
6320.300380x380x210X
6320.400500x500x210X
6320.500600x380x210X
6320.300380x380x210X
6320.500600x380x210X
6320.400500x500x210X
6315.600600x600x210X
6320.600600x600x210X