Ostoskori

Voimakkaat sähkömagneettiset kentät

Suojaus erityisen voimakkaita sähkömagneettisia häiriökenttiä vastaan

Erityisen voimakkaita häiriökenttiä syntyy esimerkiksi mikroaaltokuivauksessa, kipinätyöstölaitoksissa ja suurtaajuushitsauksessa. Näissä tilanteissa normaalit Rittal-vakiokotelot eivät usein riitä. Niiden sijaan suosittelemme Rittal-EMC-kotelon käyttöä.

Näin saavutamme korkean suojavaikutuksen

Kotelon ulkopinnat liitetään toisiinsa johtavalla erityistiivisteellä mahdollisimman aukottomasti. Sisäpinnat ja tiivistereunat ovat lakkaamattomat. Korroosionkestävyys saavutetaan perusaineen alumiini-sinkki-pinnoitteella.

Kotelon valmistuslaatu määrittää, kuinka hyvä se on käytössä!

Tarkastelupintojen ja ilmastoinnin aukotuksessa on huomioitava suojavaikutuksen säilyminen (suojatut levyt, metalliverkko, kennorakenne).

  • Suojavaikutuksen esitys:

    Suojauksen vaimennuskuvaajassa kotelon aiheuttama kenttien heikkeneminen esitetään logaritmisella taajuusasteikolla.

  • 20 dB:n suojausvaimennus vastaa kymmenkertaista heikennystä
  • 40 dB:n suojausvaimennus vastaa satakertaista heikennystä
  • 60 dB:n vaimennus vastaa tuhatkertaista heikennystä
  • jne.

Lisätietoja

Kaavioiden perusta ovat suojausvaimennusmittaukset, jotka on tehty soveltuvien koestusohjeiden (EN 61000-5-7, VG 95 373 osa 15) mukaisesti.

Lisää suojausvaimennuskaavioita ladattavaksi PDF-tiedostoina.