アクセサリー 19インチアクセサリーシステム スウィングフレーム、マウンティングレール、マウンティングレール用取り付けキット、リタール データラック用アクセサリー、シャシーガイド、インチ仕様実装品、パッチパネル、スプライスボックス、IDC 技術 19インチアクセサリーシステム スウィングフレーム スウィングフレームを使用すれば、手が 19インチ実装機器の背面へ楽に届くようになります。開角度 130° のタイプと、180° のタイプが用意されています。 製品へ 19インチアクセサリーシステム スウィングフレーム用アクセサリー 大型スウィングフレーム用取り付けキット、小型スウィングフレーム用 AX 取り付けキット、大型スウィングフレーム用 180° ヒンジ、スウィングフレーム用シャシーガイド。 製品へ 19インチアクセサリーシステム マウンティングレール ウォール型キャビネット、単独自立エンクロージャーおよび連結型エンクロージャーに、1面または2面の19インチ機器取り付け面を設置する際に使用するマウンティングレールとマウントフレームです。 製品へ 19インチアクセサリーシステム プロフィールレール用アクセサリー インチ仕様のコンポーネントを取り付けるためのプロファイルレール (マウンティングレール) を固定するためのアクセサリーが多種用意されています。 製品へ 19インチアクセサリーシステム マウンティングレール用固定キット マウンティングレールやマウントフレーム用の取り付けキットを選ぶ際は、エンクロージャーのタイプやエンクロージャーの幅を考慮してください。 製品へ 19インチアクセサリーシステム シャシーガイド シャシーガイドは19インチ機器取り付け面に設置されるコンポーネントのストレージスペースとなり、重量のある実装機器を支えます。高荷重シャシーガイドには最大 800 N の静荷重を掛けることができます。 製品へ 19インチアクセサリーシステム インチ単位の改修 19インチ機器取り付け面内の引き出し、化粧パネル、インチサイズではない機器のストレージオプション、ケージナットまたは革新的な19インチファスナーを使って、19インチマウンティングレールに固定可能。 製品へ 19インチアクセサリーシステム ブランクパネルとフロントプレート 使用されていない高さユニットをカバーするためのブランクパネル。 様々な高さサイズを、アルミニウム製、鋼板製およびプラスチック製でご用意しています。 ねじ留め仕様、または、「ツールレス固定」仕様 - 工具不要の簡単組み立てを可能にする仕様。 製品へ 19インチアクセサリーシステム パッチパネル 光ファイバーあるいは銅線伝送技術で使用される市販のカップリングやコネクター用カットアウト付きパッチパネル。 製品へ