Rittal tilbyr smarte, fleksible utendørsløsninger fra én enkelt leverandør.
Robuste skap møter smarte, energieffektive klimakontrollsystemer – for krevende miljøer og praktisk talt alle temperaturområder.
- Reduser karbonavtrykket ditt med gjennomsnittlig 75 % med den innovative Blue e+-teknologien
- Rundt 50 % mindre varmeoppbygging ved eksponering for sol, takket være det dobbeltveggede kapslingskonseptet
Ganske enkelt allsidig
Rittal gjør hver installasjon enkelt med fleksibelt
Med intelligente og fleksible løsninger som består av kapslinger og klimakontrollsystemer perfekt tilpasset for å møte alle krav!
-
Mindre kompleksitet takket være intelligent modulsystem som består av apparatskap og klimaanlegg
-
Ensartet design og hurtig montering av klimakontroll komponenter gjennom prefabrikkerte utsparinger og døradaptere
-
Omfattende utvalg av tilbehør for optimal funksjonalitet (Varmeelement for apparatskap, Termostat, Hygrostat, IoT-grensesnitt)
-
Brukervennlighet over hele verden takket være internasjonale godkjenninger og rask tilgjengelighet av serieprodukter fra lager
Ekstremt robust
Rittal sikrer absolutt pålitelig drift
Med ekstremt robuste, sikre og utendørskompatible produktløsninger for tøffe miljøforhold utendørs!
-
Høy motstandskraft takket være UV-bestandig lakk på skap, klimatiseringsløsninger og de høykvalitetsmaterialene som brukes til i Toptecskapet (aluminium og rustfritt stål)
-
Blue e+-kjøleaggregatene kan brukes over et stort temperaturområde fra –30 til +60 °C
-
Høy kapslingsgrad: Toptecskap: IP55 / IK10, Kjøleaggregat: IP56 og UL Type 4,3R,12
-
Intelligent design av Toptecskapet reduserer påvirkningen av eksponering fra solstråling (dobbeltvegget kabinett fremmer passiv varmespredning)
Virkelig effektivt
Rittal reduserer energikostnadene og maksimerer tilgjengeligheten
Med energieffektiv Blue e+-teknologi for en gjennomsnittlig energibesparing på 75 %, smart overvåking og global service for maksimal utstyrstilgjengelighet!
-
Blue e+-teknologi Med integrert Heatpipe oppnår en gjennomsnittlig energibesparelse på 75 % (høy effektivitet på grunn av utendørs installasjon)
-
Intelligent design av Toptec-kabinettet fremmer passiv varmespredning (dobbeltvegget kabinett)
-
Tilkobling av kjøleaggregatene til IOT-grensesnittet gjør det mulig med enkel fjernovervåking
-
Skap og kjøleløsninger som krever lite vedlikehold
-
Verdensomspennende servicenettverk sikrer at drift og reservedeler er tilgjengelige til enhver tid