Dlaczego szafy sterownicze się przegrzewają i jak temu zapobiec

kwietnia 15 2026

Szafa sterownicza się przegrzewa? 5 przyczyn i skuteczne rozwiązania

Szafy sterownicze zapewniają niezawodną ochronę komponentów elektrycznych i elektronicznych odpowiedzialnych za sterowanie instalacjami przemysłowymi – od procesów technologicznych, przez obrabiarki, aż po linie produkcyjne.

W ich wnętrzu znajdują się wszystkie kluczowe elementy niezbędne do zasilania, sterowania i monitorowania pracy systemu.

Wraz z postępującą cyfryzacją przemysłu rośnie jednak złożoność tych układów. Komponenty stają się coraz bardziej inteligentne, a liczba urządzeń połączonych w sieć dynamicznie wzrasta. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie produktywności, elastyczności oraz efektywności energetycznej instalacji.

Jednocześnie prowadzi to do większego obciążenia cieplnego wewnątrz szafy sterowniczej – co bez odpowiedniego zarządzania temperaturą może negatywnie wpływać na niezawodność całego systemu.

Jednocześnie rośnie liczba urządzeń elektrycznych o wysokiej mocy, które pracują w sposób ciągły. Generują one znaczne ilości ciepła, które – jeśli nie zostanie odpowiednio odprowadzone – prowadzi do przegrzewania się szafy sterowniczej.

Skutki mogą być poważne: od przyspieszonego zużycia komponentów elektronicznych, przez nieplanowane przestoje, aż po ryzyko pożaru.

To wystarczający powód, aby przyjrzeć się bliżej najczęstszym przyczynom przegrzewania szaf sterowniczych. W dalszej części pokazujemy również, jak skutecznie zapobiegać przegrzewaniu – nawet przy rosnącej gęstości mocy i coraz bardziej wymagających aplikacjach przemysłowych.

Dlaczego szafa sterownicza się przegrzewa?

Przyczyny przegrzewania szafy sterowniczej są zróżnicowane. 
Przegląd najczęstszych czynników pozwala zidentyfikować obszary o największym ryzyku.

 

Przyczyny związane z klimatyzacją i chłodzeniem

Przyczyna przegrzewania   
 
Opis problemu
 
Niewystarczająca klimatyzacjaBrak lub nieprawidłowo dobrane systemy chłodzenia prowadzą do kumulacji ciepła i przegrzewania szafy sterowniczej
 
Niewystarczająca konserwacja systemów chłodzeniaBrak regularnych przeglądów może prowadzić do awarii klimatyzacji, np. w wyniku spadku wydajności przepływu powietrza spowodowanego zabrudzonymi matami filtracyjnymi
Brak kontroli rzeczywistej emisji ciepłaBez ciągłego monitorowania temperatury krytyczne wzrosty temperatury pozostają niewykryte

Wysoka gęstość komponentów i błędy techniczne

Przyczyna przegrzewaniaOpis problemu
Zbyt wysoka gęstość komponentówGęsta zabudowa w szafie sterowniczej ogranicza cyrkulację powietrza i sprzyja powstawaniu lokalnych stref przegrzewania
Niewłaściwe połączenia elektryczneLuźne, skorodowane lub wadliwe połączenia zwiększają opór elektryczny, co prowadzi do wzrostu temperatury

Przyczyny przegrzewania związane z klimatyzacją i chłodzeniem

W wielu przypadkach szafa sterownicza nie jest wyposażona w efektywny system klimatyzacji. Tymczasem ma on kluczowe znaczenie dla bezpiecznej pracy: zapobiega przegrzewaniu i zapewnia niezawodność procesów produkcyjnych.

Błędy na etapie projektowania oraz eksploatacji systemów klimatyzacji można ograniczyć poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych rozwiązań.

Niewystarczająca klimatyzacja


Dla skutecznego chłodzenia kluczowe jest określenie rzeczywistej ilości ciepła generowanego przez zainstalowane komponenty. W przeciwnym razie system chłodzenia może być przewymiarowany – co generuje niepotrzebne koszty – lub zbyt słaby, przez co szafa sterownicza przegrzewa się mimo zastosowanej klimatyzacji.
Aby uniknąć takich błędów projektowych, możliwe jest obliczenie całkowitej mocy strat cieplnych komponentów elektrycznych przy użyciu oprogramowania Eplan. Na tej podstawie narzędzie planistyczne RiTherm dobiera odpowiedni system klimatyzacji szafy sterowniczej, umożliwiając wybór rozwiązania dopasowanego do rzeczywistych wymagań aplikacji.

Niewystarczająca konserwacja systemów klimatyzacji

Odpowiednio dobrany system chłodzenia zapobiega przegrzewaniu szafy sterowniczej. Jednak urządzenia klimatyzacyjne podlegają naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu. Dlatego zaleca się stosowanie wysokiej jakości urządzeń, które charakteryzują się długą żywotnością i umożliwiają predykcyjną konserwację.

W przypadku urządzeń z serii Blue e+ firmy Rittal jest to możliwe dzięki interfejsowi IoT. Umożliwia on wczesne wykrywanie potencjalnych awarii i zapobieganie zakłóceniom pracy.

Brak przejrzystości w zakresie rozkładu temperatury

Jak rzeczywiście kształtuje się temperatura wewnątrz szafy sterowniczej? W praktyce eksploatacyjnej często trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Brak przejrzystości w zakresie rozkładu temperatury uniemożliwia wczesne wykrycie zagrożeń.

Również w tym przypadku zastosowanie znajduje interfejs IoT urządzeń Blue e+. Integracja klimatyzatorów z nadrzędnymi systemami zarządzania energią zapewnia pełną widoczność rzeczywistych temperatur w szafach sterowniczych. Umożliwia to kontrolę poprawności działania systemów chłodzenia oraz identyfikację zmian niezwiązanych bezpośrednio z procesem chłodzenia.

Wysoka gęstość komponentów

Zbyt gęsta zabudowa ogranicza cyrkulację powietrza i sprzyja powstawaniu lokalnych stref przegrzewania w szafie sterowniczej. Dlatego przestrzeń wewnętrzna powinna być zaprojektowana w sposób umożliwiający swobodny przepływ powietrza.

Na etapie projektowania należy uwzględnić:

– dobór odpowiedniej wielkości i głębokości szafy
– optymalne rozmieszczenie komponentów
– przemyślaną i kompaktową organizację okablowania

Takie podejście zapewnia równomierną cyrkulację powietrza i ogranicza ryzyko powstawania lokalnych przegrzań.

Rozwiązania programowe Rittal oraz Eplan wspierają projektowanie szaf sterowniczych w sposób minimalizujący ryzyko termiczne. Krytyczne komponenty są automatycznie uwzględniane w modelu cyfrowym z odpowiednimi strefami odstępu, co zapewnia zachowanie wymaganych odległości.

Nagrzewanie spowodowane niewykrytymi wadliwymi połączeniami elektrycznymi

Istotnym czynnikiem wpływającym na wzrost temperatury w szafie sterowniczej są niewykryte, wadliwe połączenia elektryczne. Luźne lub uszkodzone styki zwiększają opór elektryczny, co prowadzi do dodatkowego wydzielania ciepła.

Aby ograniczyć to ryzyko, niezbędne są regularne przeglądy i konserwacja instalacji. W przypadku wystąpienia usterki pomiędzy przeglądami kluczowe znaczenie ma jej wczesne wykrycie. W tym zakresie wsparcie zapewnia monitoring z wykorzystaniem czujników temperatury, takich jak CMC Temperaturfühler firmy Rittal.

Podsumowanie


Przegrzewanie szaf sterowniczych może mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo pracy oraz efektywność całej instalacji. Dlatego chłodzenie szaf sterowniczych powinno być analizowane w sposób kompleksowy – od systemów klimatyzacji, przez organizację przestrzeni wewnątrz szafy, aż po aspekty elektromechaniczne i utrzymanie ruchu.
Uwzględnienie wszystkich tych czynników pozwala zapewnić prawidłową pracę instalacji nawet przy rosnącej gęstości mocy. Jednocześnie szafa sterownicza zachowuje swoje kluczowe funkcje ochronne: zabezpiecza komponenty przed wilgocią, zanieczyszczeniami i zakłóceniami elektromagnetycznymi oraz chroni użytkowników przed zagrożeniami wynikającymi z działania prądu elektrycznego.

FAQ – najczęściej zadawane pytania


1. Dlaczego szafa sterownicza się przegrzewa?
Przegrzewanie wynika z braku lub niewłaściwie dobranej klimatyzacji, wysokiej gęstości komponentów, niewystarczającej konserwacji lub wadliwych połączeń elektrycznych. Dodatkowym czynnikiem ryzyka jest brak monitorowania temperatury.

2. Jakie są skutki przegrzewania szafy sterowniczej?
Prowadzi to do przyspieszonego zużycia komponentów elektronicznych, przestojów produkcyjnych, a w skrajnych przypadkach do pożarów. Negatywnie wpływa to na bezpieczeństwo pracy i zwiększa koszty operacyjne.

3. Jak można zapobiegać przegrzewaniu szafy sterowniczej?
Poprzez odpowiednio dobraną klimatyzację, regularną konserwację, monitoring temperatury oraz optymalne rozmieszczenie komponentów. Narzędzia takie jak RiTherm oraz interfejsy IoT wspierają planowanie i nadzór.

4. Jaką rolę odgrywa klimatyzacja w chłodzeniu szafy sterowniczej?
Prawidłowo dobrany system klimatyzacji zapobiega kumulacji ciepła. Dzięki narzędziu RiTherm możliwe jest obliczenie strat cieplnych i dobór odpowiedniego rozwiązania chłodzenia.

5. Dlaczego konserwacja systemów chłodzenia jest tak ważna?
Zanieczyszczone filtry lub uszkodzone komponenty obniżają wydajność chłodzenia. Predykcyjna konserwacja, np. z wykorzystaniem interfejsów IoT w urządzeniach Blue e+, umożliwia wczesne wykrywanie problemów i zapobieganie awariom.

6. Jak gęstość komponentów wpływa na rozwój temperatury?
Zbyt gęsta zabudowa ogranicza przepływ powietrza i sprzyja powstawaniu lokalnych przegrzań. Odpowiedni dobór wielkości szafy, prowadzenie okablowania oraz cyfrowe planowanie z uwzględnieniem stref odstępu minimalizują ryzyko termiczne.

7. Jakie rozwiązania oferuje Rittal w zakresie monitorowania temperatury?
Urządzenia klimatyzacyjne z interfejsem IoT oraz czujniki temperatury, takie jak CMC Temperaturfühler firmy Rittal, umożliwiają ciągłe monitorowanie warunków pracy i szybkie reagowanie na zmiany temperatury.