Postaw na zrównoważony rozwój

Minimalizacja emisji CO₂ – generacja Blue e+

Udzielimy Ci wsparcia w zmniejszaniu śladu węglowego maszyn i urządzeń dzięki najbardziej efektywnym na świecie rozwiązaniom klimatyzacji i koncepcji inteligentnego serwisu. W ten sposób klimatyzator Blue e+ pozwala zaoszczędzić średnio 1 tonę CO₂ rocznie. Odpowiada to ilości CO₂ pochłanianej przez buk w ciągu 80 lat. Rodzina produktów Rittal Blue e+ oferuje rozwiązania spełniające wszelkie wymagania i odpowiednie do każdego zastosowania.

Co by było, gdyby? Odkryj swoje możliwości w zakresie większej efektywności i zrównoważonego rozwoju.

Technologia, która robi różnicę

Zrównoważony rozwój na wszystkich poziomach

Unikalna na skalę światową technologia hybrydowa zapewnia oszczędność energii na poziomie 75% w porównaniu z konwencjonalnymi systemami. Zapewnia to znaczną redukcję śladu węglowego i stanowi ważny wkład w neutralność klimatyczną. Dłuższa żywotność zainstalowanych komponentów, możliwość zastosowania na całym świecie i oferta usług cyfrowych również zapewniają zrównoważony rozwój na wszystkich poziomach.  

Blue e+ zapewnia maksymalną efektywność

Definicja efektywności? Mniej znaczy więcej. Albo: Klimatyzatory Blue e+ minimalizują koszty i przyczyniają się do ochrony środowiska.

Rewolucyjna efektywność energetyczna dzięki innowacyjnej technologii hybrydowej:

  • Dwa równoległe obiegi chłodnicze, działające razem lub osobno, w zależności od różnicy temperatury.
  • Klimatyzacja pasywna: Obieg chłodniczy z rurką cieplną (odprowadza ciepło z szafy sterowniczej, gdy temperatura otoczenia spada poniżej wartości zadanej)
  • Klimatyzacja aktywna: Wyposażone w regulację obrotów komponenty obiegu sprężarki do zoptymalizowanego chłodzenia

Regulacja inwerterowa zapewnia stałą temperaturę w szafie sterowniczej, a tym samym dłuższą żywotność komponentów.

To technologia, która pozwala zaoszczędzić średnio 75% energii.

Jeden do wszystkich zastosowań

„Niekompatybilne i trzeba to dopasować”? W Rittal taka sytuacja nie istnieje. Nasze rozwiązania Blue e+ zawsze pasują: do wszelkich zastosowań, w każdym miejscu lub w dowolnym zakresie mocy.

Maksymalna elastyczność dzięki unikalnej obsłudze wielu napięć

0,3 – 0,78 kW 110–240 V, 1~, 50/60 Hz
1 kW 110–240 V, 1~, 50/60 Hz
380–480 V, 2~, 50/60 Hz
1,3 – 2,6 kW 110–240 V, 1~, 50/60 Hz
380–480 V, 3~, 50/60 Hz
3,8 – 5,5 kW 380–480 V, 3~, 50/60 Hz
  • Możliwość zastosowania na całym świecie dzięki krajowym certyfikatom i danym
  • Uniwersalne zastosowanie dzięki szerokiemu zakresowi temperatur od -20°C do +60°C (-30°C do +60°C w przypadku klimatyzatorów Outdoor)

Bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój

W eksploatacji urządzeń bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie – klimatyzatory Blue e+ charakteryzują się maksymalną niezawodnością, niższymi kosztami serwisowania i szybką gotowością do pracy.

  • Lepsze zabezpieczenie dzięki wysokiej klasie ochrony IP 55 lub IP 56 w przypadku klimatyzatorów Outdoor
  • Wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki zintegrowanemu w standardzie systemowi odparowywania kondensatu już od 0,3 kW
  • Większe tempo dzięki krótkim terminom dostaw produktów i części zamiennych na całym świecie (standardowe produkty wprost z magazynu)
  • Większa efektywność serwisu i lepsze procesy serwisowe dzięki konserwacji predykcyjnej

Blue e+ został zaprojektowany tak, aby maksymalnie ułatwić pracę.

Skup się na tym, co najważniejsze – łatwe projektowanie, obsługa i montaż

  • Szybsze rozplanowanie i konfiguracja za pomocą przydatnych programów narzędziowych (RiTherm, Scan & Service App, Quick Finder) 
  • Niższe koszty projektowania dzięki jednolitym, prostokątnym wycięciom montażowym do wszystkich rodzajów instalacji (montaż zewnętrzny, częściowo wewnętrzny (od 1,6 kW) i całkowicie wewnętrzny)

* nie dotyczy klimatyzatorów Blue e+ Dynamic

  • Obniżone koszty konserwacji poprzez łatwy dostęp podczas konserwacji lub serwisowania i prostą wymianę komponentów

Nasze rozwiązania klimatyzacji – zadomowione we wszystkich branżach

NOWOŚĆ: Certyfikat DNV – klimatyzatory Blue e+ Dynamic

Ekstremalne warunki wymagają solidnych rozwiązań. Dlatego firma Rittal udoskonaliła serię klimatyzatorów Blue e+. Dzięki stabilnej konstrukcji mechanicznej klimatyzatory idealnie sprawdzają się w zastosowaniach dynamicznych – w przemyśle morskim, logistyce i na lotniskach.

Więcej informacji

Galeria produktów

Ekstremalne warunki wymagają solidnych rozwiązań. Dlatego firma Rittal udoskonaliła serię klimatyzatorów Blue e+. Stabilna konstrukcja mechaniczna sprawia, że klimatyzatory doskonale sprawdzają się w zastosowaniach dynamicznych – takich jak przemysł morski, logistyka czy infrastruktura lotniskowa.

Więcej informacji

Klimatyzatory w małych klasach mocy ze sprawdzoną technologią Blue e+ oferują najwyższą na świecie efektywność energetyczną. Prowadzi to do znacznego zmniejszenia śladu węglowego maszyn i urządzeń. Ponadto nowy czynnik chłodniczy charakteryzuje się o 56% niższym współczynnikiem globalnego ocieplenia. Blue e+ S wkracza z nowym designem i wieloma inteligentnymi funkcjami. Skorzystaj też z wygodnego asystenta zamiany!

Więcej informacji

Unikalny na skalę światową bilans CO2 dzięki innowacyjnej technologii hybrydowej. Średnio 75% oszczędności energii dzięki komponentom z regulacją obrotów i technologii „heat pipe”. Możliwość zastosowania na całym świecie dzięki obsłudze wielu napięć. Intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego. Identyczne wycięcia montażowe (montaż zewnętrzny, częściowy lub całkowicie wewnętrzny) dla czterech klas wydajności (1,6 kW – 5,5 kW).

Więcej informacji

Efektywne energetycznie i niskoemisyjne klimatyzatory naścienne. Blue e+ w wersji chemicznej, w klasach mocy od 1,6 do 5,5 kW. Specjalne lakierowanie komponentów zapewnia optymalną ochronę w wymagających warunkach – szczególnie tam, gdzie w powietrzu mogą występować aerozole zawierające kwas siarkowy.

Więcej informacji

Efektywne energetycznie i zrównoważone klimatyzatory naścienne Blue e+ Outdoor w klasach mocy od 1,5 do 5 kW. Wysoka klasa ochrony IP 56 / UL Type 12/3R/4 i przedział temperatur od -30°C do +60°C zapewniają optymalną ochronę dla wymagających środowisk. Klimatyzator może być mocowany na przykład do produktów Toptec na trzy sposoby (montaż zewnętrzny, częściowo wewnętrzny i całkowicie wewnętrzny).

Więcej informacji

Wentylator filtrujący Blue e+ Rittal pomaga osiągnąć cele klimatyczne, a jednocześnie obniżyć koszty energii. Przy wydajności powietrza większej o 40% – w porównaniu do filtrów z włókniny – nowy wentylator z filtrem fałdowanym nie ma sobie równych na świecie.

Więcej informacji

Trwałe, uniwersalne i kompaktowe: Chillery Blue e+ zapewniają centralne i ekonomiczne chłodzenie wody zasilając m. in. wymienniki ciepła powietrze/woda. Dzięki komponentom z regulacją obrotów i technologii inwerterowej można uzyskać nawet 70 % oszczędności energii. Międzynarodowe atesty i obsługa wielu napięć zapewniają możliwość stosowania na całym świecie. Intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego oraz inteligentne interfejsy komunikacyjne zapewniają wygodę obsługi i analizy.

Więcej informacji

Zmodernizuj już teraz!

Kształtka kierowania powietrza do klimatyzatorów Rittal pozwala uzyskać dokładne prowadzenie powietrza w celu uniknięcia gniazd ciepła.

Więcej informacji

Postaw na zrównoważony rozwój – przejdź na cyfryzację

Cyfrowe korzyści dla redukcji śladu węglowego

Kto myśli całkowicie cyfrowo, tworzy więcej wartości – klimatyzatory Blue e+ gwarantują jeszcze płynniejsze procesy dzięki inteligentnym aplikacjom i usługom.

Za pomocą NFC można nawiązać połączenie pomiędzy smartfonem a klimatyzatorem, aby przenieść dane urządzeń i jego parametry. Można również zeskanować kod QR, aby uzyskać następujące ważne informacje o produkcie w skrócie:

  • Szybka konfiguracja i uruchomienie klimatyzatorów
  • Szybsza praca dzięki funkcji Fast-Copy (kopiowanie ustawień 1:1 do innych klimatyzatorów)
  • Generowanie i wysyłanie komunikatu serwisowego
  • Generowanie i wysyłanie listy zakupów akcesoriów oraz części zamiennych
  • Większa kontrola nad wszystkimi informacjami o produkcie 
  • Zarządzanie zeskanowanymi produktami.

Więcej informacji

Interfejs IoT jest centralnym komponentem do inteligentnego łączenia systemów chłodzenia Rittal lub czujników monitorujących warunki otoczenia. Wyposażony w różne interfejsy i protokoły służy do zbierania oraz przesyłania danych do nadrzędnych systemów IT lub do systemów lokalnego monitorowania stanów maszyn.

  • Bardziej efektywnie dzięki optymalnej integracji klimatyzatorów, chillerów Blue e+ i czujników z aplikacjami Przemysłu 4.0
  • Szybciej dzięki pełnej komunikacji od czujnika aż po chmurę
  • Bezpieczniej dzięki integracji z nadrzędnymi systemami monitorowania i zarządzania energią

Więcej informacji

Referencje i nagrody

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Czy mają Państwo pytania? Wystarczy do nas napisać. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania na temat zrównoważonej technologii chłodzenia Blue e+.